Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O hardware do emulador de canal da Keysight traz as condições sem fio do mundo real para o laboratório, a fim de acelerar o desenvolvimento e a validação de sistemas 5G, 6G, Wi-Fi® e satélite. Projetados para emulação precisa de ambientes de RF complexos, incluindo múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO), beamforming e mobilidade de alta velocidade, os emuladores de canal da Keysight permitem testes escaláveis e repetíveis nas bandas sub-6 GHz e de ondas milimétricas (mmWave). Esteja você construindo estações base, dispositivos ou terminais de satélite, nossas soluções de emulação de canal ajudam a reduzir a dependência de testes de campo, replicando o desvanecimento multipath, os efeitos Doppler e as transferências em um ambiente controlado. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Emule a propagação do mundo real para sistemas MIMO massivos e antenas ativas com modelagem espacial e dinâmica precisa em dezenas de canais de RF.
Suporta emulação em frequências abaixo de 6 GHz e mmWave, com larguras de banda escaláveis de até 1,6 GHz, ideal para 5G New Radio (NR), FR2 e exploração 6G.
Ajuste dinamicamente os parâmetros de desvanecimento, mobilidade e interferência durante testes OTA ao vivo para simular efeitos de propagação que variam com o tempo.
Crie cenários de teste personalizados para emular canais de rádio dinâmicos coerentes em fase e tempo para testar diversos transceptores de RF.
F8820B
O emulador de canal de RF F8820B PROPSIM FS16 da Keysight permite que você realize benchmarking em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto - desde a pesquisa e o desenvolvimento até a aceitação e a otimização do desempenho em campo.
O emulador de canal RF F8820B PROPSIM FS16 da Keysight permite realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto – desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. O PROPSIM FS16 emula os canais de rádio dinâmicos entre transmissores e receptores em tempo real. Ele oferece suporte econômico a configurações de teste de desvanecimento unidirecionais e bidirecionais necessárias em testes sem fio em aplicações 6G, 5G, LTE, aeroespaciais e de defesa.
O F8820B suporta uma ampla gama de cenários de implantação:
F8820A
O emulador de canal RF F8820A PROPSIM FS16 permite realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto – desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo.
O emulador de canal RF F8820A PROPSIM FS16 da Keysight permite realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto – desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. O PROPSIM FS16 emula os canais de rádio dinâmicos entre transmissores e receptores em tempo real. Ele oferece suporte econômico a configurações de teste de desvanecimento unidirecional e bidirecional necessárias em testes sem fio em aplicações 5G, LTE, aeroespaciais e de defesa.
O F8820A suporta uma ampla gama de cenários de implantação:*
* Requer configuração e licenças de produto aplicáveis
F8800B
O primeiro emulador de canal RF F8800B PROPSIM F64 da Keysight no mercado permite que os usuários realizem benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo.
O primeiro emulador de canal RF F8800B PROPSIM F64 da Keysight no mercado permite que os usuários realizem benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. Ao realizar a maioria dos testes em um ambiente de laboratório realista, os usuários podem otimizar o tempo de lançamento no mercado com maior maturidade e reduzir os custos relacionados ao desenvolvimento e manutenção do produto.
O F8800B suporta uma ampla gama de cenários e tecnologias de implantação:
F8800A
O primeiro emulador de canal de RF F8800A PROPSIM F64 do mercado da Keysight permite que os usuários realizem benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e o desenvolvimento até a aceitação e a otimização do desempenho em campo.
O primeiro emulador de canal RF F8800A PROPSIM F64 da Keysight no mercado permite que os usuários realizem benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. Ao realizar a maioria dos testes em um ambiente de laboratório realista, os usuários podem otimizar o tempo de lançamento no mercado com maior maturidade e reduzir os custos relacionados ao desenvolvimento e manutenção do produto.
O F8800A suporta uma ampla gama de cenários de implantação:*
* Requer configuração e licenças de produto aplicáveis
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O hardware do emulador de canal permite que os engenheiros reproduzam as condições reais dos canais sem fio em um ambiente de laboratório. Ele é usado para emular o comportamento dos sinais em ambientes de RF complexos, como implantações urbanas, rurais ou internas, em tecnologias como 5G, 6G, LTE, Wi-Fi 6/7, V2X, satélite e outras.
Com o hardware de emulação de canal, as equipes podem testar dispositivos e sistemas sem fio sob condições controladas e repetíveis, como desvanecimento multipath, Doppler, atrasos, transferências, interferências e comportamento do canal MIMO. Ele oferece suporte a tudo, desde pesquisa e desenvolvimento inicial e prototipagem até conformidade e validação do sistema, tornando-o uma solução essencial para aplicações de telecomunicações, automotivas, satelitais e IoT.
Sim, o hardware do emulador de canal é utilizado pelos principais laboratórios de pesquisa e fornecedores de telecomunicações para o desenvolvimento inicial do 6G. Ele permite testar:
O hardware de emulação de canal suporta definições flexíveis de forma de onda e APIs abertas, sendo uma plataforma ideal para prototipagem 6G, validação de simulação e testes em tempo real de hardware-in-the-loop (HIL).
O hardware do emulador de canal oferece configurações modulares que variam de configurações de bancada de 2 canais a bancos de ensaio completos com vários nós e dezenas de portas para estações base, equipamentos de usuário (UE) e terminais de satélite. Seu design modular suporta expansão para aumentar a complexidade, como adicionar mais caminhos espaciais, aumentar a cobertura de frequência ou incorporar perfis de interferência e bloqueio para aplicações de defesa.
O hardware do emulador de canal fornece modelagem espacial realista de canal para sistemas de antenas complexos com:
Isso permite que pesquisadores e equipes de validação testem com precisão o desempenho de estações base MIMO massivas, rastreamento de feixe UE e algoritmos de multiplexação espacial em condições de RF realistas.