Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 채널 에뮬레이션 솔루션
- S8825A 위성 및 항공우주 채널 에뮬레이션 툴셋
S8825A 위성 및 항공우주
채널 에뮬레이션 툴셋
사실적인 무선 전파 조건을 활용한 위성, 항공우주, 공중 무선 링크 테스트. 휴대전화 위성 연결을 활용한 5G NTN 테스트 지원. 네트워크 상호연결로 완전한 엔드투엔드 시스템 테스트 수행.
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
S8825A 위성 및 항공우주 채널 에뮬레이션 툴셋은 키사이트의 F8800A F64 또는 F8820A FS16 PROPSIM 채널 에뮬레이터를 기반으로 합니다. 이 툴셋을 사용하면 타협할 수 없는 일관된 실제 세계의 복잡한 3D 전파 조건에서 위성, 항공우주 및 공중 무선 시스템 성능 검증이 가능합니다.
오늘날의 우주 분야는 더 넓은 신호 대역폭, 더 넓은 주파수 및 빔포밍을 포함하여 새로운 첨단 기술을 채택하고 있습니다. 관련 복잡성을 해결하기 위해, 키사이트는 하나의 장치로 5G NTN 항공우주 및 지상파 링크의 성능을 테스트할 수 있도록 가장 넓은 신호 대역폭과 가장 많은 수의 페이딩 채널을 지원하는 채널 에뮬레이션 솔루션을 최초로 시장에 선보였습니다.
고속 항공우주 환경의 성능 검증을 위해서는 높은 도플러 주파수를 에뮬레이션하고 긴 대기 시간을 지원하는 테스트 환경이 요구됩니다(두 요소 모두 위성 링크에 공통적). PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션을 사용하면 가장 엄격한 요건을 충족하는 고속 테스트 환경을 구축할 수 있습니다. 이 솔루션은 PROPSIM 도구를 사용하여 테스트 시나리오를 생성하거나 타사 도구로부터 시나리오를 가져올 수 있도록 지원합니다. PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션은 테스트 시나리오의 파일 기반 에뮬레이션을 사용하여 무선 항공우주, 원격 측정, 위성 및 고이동성 광대역 통신 분야에 적합한 정확하고 현실적이면서 반복 가능한 테스트 조건을 보장합니다.
PROPSIM RF 채널 에뮬레이터는 정확하고 현실적이면서 반복 가능한 무선 채널 조건을 생성하는 것과 관련한 가장 엄격한 요건을 충족합니다. 이 솔루션은 PROPSIM 채널 에뮬레이터를 키사이트 E7770A 공통 인터페이스 장치 및 키사이트의 원격 라디오 헤드(5G용 M1740A mmWave 트랜스시버)와 결합하여 6~12GHz 및 mmWave 24/28/37/44GHz 대역의 주파수도 처리할 수 있도록 확장됩니다.
Channel Studio
키사이트의 F9860000A Channel Studio를 통해 S8825A 툴셋의 역량을 확대할 수 있습니다. 업계를 선도하는 Channel Studio 소프트웨어를 사용하여 고객 고유의 채널 모델을 생성할 수 있습니다. 동적 모델링 기능에는 디바이스에 대한 원거리 전파 경로 반사와 기지국 신호에 의해 발생하는 노이즈와 기호 간 간섭을 포함하여 동적 모바일 속도, 다중 경로 프로필, 범위 지연, 기지국 안테나 상관관계가 포함됩니다.
Channel Studio는 다음에 대한 고급 무선 채널 모델링을 제공합니다.
- 채널 에뮬레이터 플랫폼을 사용한 디바이스, 무선 시스템, 트랜스시버의 실시간 테스트 및 성능 평가
- 무선 링크 및 시스템 수준 시뮬레이션 소프트웨어
특집 리소스
관련 제품 및 솔루션
참고 자료
뉴스
다른 도움이 필요하십니까?