Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5〜40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5〜40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5〜40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
Keysight R347Bは、周波数レンジ26.5 - 40GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズをシステムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計はシステムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A 4-in-1メカニカル校正キットモジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。 また、小型で扱いやすく、軽量です。 スルーを使用すれば、メス-メスコネクタ付きのケーブルやフィルターなどのノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。 「スルー」の校正時には、85521Aスルーを使用できます。
校正キットの詳細情報につきましては、メカニカル/電子校正キットをご覧ください。
トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。
トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。
M9502A
トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。
M9502A AXIeシャーシは、AXIe 1.0仕様に完全に準拠しています。AXIe測定器モジュール用のスロットを2つ備え、測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。システム・モジュールは、外部コントローラとの接続用に、ギガビットLANとGen 2 x8 PCIeのインタフェースを備えています。標準のシャーシ間同期コネクタも用意されています。M9502Aのローカル・バスは、AXIe仕様で許容されている最大値の62ペアを実装しています。M9502AとM9048A PCIeデスクトップ・アダプタを組み合わせることで、システム帯域幅を最大にできます。
M9502Aは、AXIeの高性能を必要とする可搬型アプリケーションに最適です。ラックへの設置も可能であり、ラック・スペースを最小化するために測定器モジュール・スロットは横に配列されています。この配列と、高性能の冷却システムにより、シャーシはわずか2Uのラック・スペースに収容できます。M9502Aはメンテナンスも容易なように設計されていて、電源とファン・トレイはシャーシをラックに入れたまま取り外すことができます。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンドに拡張
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンドに拡張
11970Q
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンドに拡張
Keysight 11970Q導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970Qは、Keysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンド(33~50 GHz)に拡張します。また、この他に、次のKeysightのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます。E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000モジュラ・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)です。
11970QとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。推奨ダイプレクサは、Keysightからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DPL.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口にお問い合わせください。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンドに拡張します。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンドに拡張します。
11970A
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンドに拡張します。
キーサイト11970A導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。 外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。 ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970AはKeysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンド(26.5~40 GHz)に拡張します。 また、この他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970AとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからモデル番号N9029AE13、またOML, Incからモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合はキーサイト計測お客様窓口にお問い合わせください。
オープン、ショート、ロード標準をコンパクトなユニットに統合しているので、扱いやすく軽量です。
オープン、ショート、ロード標準をコンパクトなユニットに統合しているので、扱いやすく軽量です。
85563A
オープン、ショート、ロード標準をコンパクトなユニットに統合しているので、扱いやすく軽量です。
85563A 3-in-1メカニカル校正標準は、オープン、ショート、ロード標準をコンパクトなユニットに統合しています。 また、小さく、扱いやすく、軽量です。 85563Aのすべての標準は2.4 mm(メス)です。
N5166B CXG RFベクトル信号発生器は、最新の無線通信規格を使用してレシーバーの不可欠なパラメトリック・コンポーネント・テストを実施します。
N5166B CXG RFベクトル信号発生器は、最新の無線通信規格を使用してレシーバーの不可欠なパラメトリック・コンポーネント・テストを実施します。
N5166B
N5166B CXG RFベクトル信号発生器は、最新の無線通信規格を使用してレシーバーの不可欠なパラメトリック・コンポーネント・テストを実施します。
85531Bは、温度範囲の広いアプリケーション向けCalPod校正リフレッシュモジュールです。
85531Bは、温度範囲の広いアプリケーション向けCalPod校正リフレッシュモジュールです。
85531B
85531Bは、温度範囲の広いアプリケーション向けCalPod校正リフレッシュモジュールです。
CalPodは、新しい独自の方法で、迅速/容易にネットワーク・アナライザの校正をリフレッシュできます。DUTの取り外しや校正標準の接続は不要で、ボタンを押すだけで実行できます。恒温槽テストに最適で、温度がケーブルやコネクタに及ぼす影響をDUTの応答から除去したい場合や、再校正を実行するために温度テストを中断できない場合に利用できます。
次のPNAシリーズ ネットワーク・アナライザで動作するCalPod:PNA-X N524xA、PNA N522xA、PNA-L N5231/32/34/35/39A、およびPXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ:M937xA。CalPodの動作には、PNA/M937xA用のCalPod専用ファームウェア、85523B CalPodコントローラーが必要です。さらに、4個以上のCalPodを制御するには、85556Aファンアウト・ケーブル・スプリッターが必要です。
85531B温度特性評価済みCalPodは、-30 °C~+80 °Cの温度範囲で高い確度で補正する機能です。最大48個のCalPodを制御できますが、同時に補正できるCalPodは4個です。
ECalモジュールでCalPodの特性を評価して、測定環境でECalモジュールとして使用することができます。マルチポート/マルチパス測定を実施する際に特に便利な機能で、校正を大幅に簡素化できます。CalPodをECalとして使用すれば、マルチポートのDUTの各ポートで1ポート校正を実行できます。さらに、さらに、任意の2つの1ポート校正と未知のスルー経路の測定から、対応するフル2ポートの12項誤差補正モデルを決めることができます。
85523Bは、CalPod校正リフレッシュモジュールの動作を制御します。
85523Bは、CalPod校正リフレッシュモジュールの動作を制御します。
85523B
85523Bは、CalPod校正リフレッシュモジュールの動作を制御します。
CalPodの操作はVNAのファームウェア経由で行われ、CalPodコントローラはCalPod校正リフレッシュモジュールを操作する制御信号を供給します。 CalPodコントローラは、PNAシリーズおよびM937xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザと接続して使用します。
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンドに拡張
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンドに拡張
11970U
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンドに拡張
キーサイト11970U導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。 外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。 ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970UはキーサイトN9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンド(40~60 GHz)に拡張します。 また、この他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970VとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからモデル番号N9029AE13、またOML, Incからモデル番号DPL.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合はキーサイト計測お客様窓口にお問い合わせください。
85532 Bは、熱真空槽アプリケーション向けCalPod校正リフレッシュモジュールです。
85532 Bは、熱真空槽アプリケーション向けCalPod校正リフレッシュモジュールです。
85532B
85532 Bは、熱真空槽アプリケーション向けCalPod校正リフレッシュモジュールです。
CalPodは、新しい独自の方法で、迅速/容易にネットワーク・アナライザの校正をリフレッシュできます。DUTの取り外しや校正標準の接続は不要で、ボタンを押すだけで実行できます。 熱真空槽テストに最適で、ケーブルやコネクタに対する温度の影響をDUTの応答から除去したい場合や、再校正を実行するためにテストを中断できない場合に利用できます。
次のPNAシリーズ ネットワーク・アナライザで動作するCalPod:PNA-X N524xA、PNA N522xA、およびPNA-L N5231/32/34/35/39A、M937xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ。 CalPodの動作には、PNAまたはM937xA用のCalPod専用ファームウェア、85523B CalPodコントローラが必要です。さらに、4個以上のCalPodを制御するには、85556Aファンアウト・ケーブル・スプリッタが必要です。
85532B温度特性評価済みおよび熱真空環境のCalPodは、-30 ℃~+80 ℃の温度範囲における高確度補正機能を提供します。 最大48個のCalPodを制御できますが、同時に補正できるCalPodは4個です。
ECalモジュールでCalPodの特性を評価します。測定環境で、CalPodをECalモジュールとして使用できるようになります。 マルチポート/マルチパス測定を実施する際に特に便利な機能で、校正を大幅に簡素化できます。 CalPodをECalとして使用すれば、マルチポートのDUTの各ポートで1ポート校正を実行できます。 さらに、任意の2つの1ポート校正を使用して得られるフル2ポート12項誤差補正モデルを、対応する未知のスルー経路に適用できます。
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A AXIeシャーシは、AXIe 1.0仕様に完全に準拠しています。AXIe測定器モジュール用のスロットを5つ備え、測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。システム・モジュールは、外部コントローラとの接続用に、ギガビットLANとGen 2 x8 PCIeのインタフェースを備えています。標準のシャーシ間同期コネクタも用意されています。M9505Aのローカル・バスは、AXIe仕様で許容されている最大値の62ペアを実装しています。M9505AとM9048A PCIeデスクトップ・アダプタを組み合わせることで、システム帯域幅を最大にできます。
ラック・スペースを最小化するため、測定器モジュール・スロットは横に配列されています。この配列と、高性能の冷却システムにより、シャーシはわずか4Uのラック・スペースに収容できます。M9505Aはメンテナンスも容易なように設計されていて、電源とファン・トレイはシャーシをラックに入れたまま取り外すことができます。