Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
16198A
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。0201および0402サイズに対応
16198Aは、底面電極SMDのインピーダンス評価用にデザインされています。 3 GHzまでの安定した周波数特性により、再現性の高い測定を実現できます。 Keysight 16198Aは、非常に小型のSMDサイズ(0201および0402)をサポートしています。
42030A
1 mΩ~100 kΩの範囲の9個の精密な抵抗器標準で構成される標準抵抗器セットを提供します。
Keysight 42030Aは、1 mΩ~100 kΩの範囲において9個の精密な抵抗器標準を含む標準抵抗器セットです。 これらの抵抗器は、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
34330A
エポキシで囲まれたプラスチック製ケースに格納されたこの精密な0.001 Ω抵抗を使用すれば、電流を安全に測定可能
Keysight 34330A電流シャントは高精度な0.001 Ω抵抗です。このシャント抵抗を通る電流1 Aあたりの出力は1 mVです。測定する電流をシャントにバインディング・ポストで接続します。
16197A
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。サイズ1005(mm)および 3225(mm)に対応
Keysight 16197Aは、下部電極SMDのインピーダンス評価に使用します。3 GHzまで安定した周波数特性を示し、きわめて再現性の高い測定が可能です。Keysight 16197Aは、小は1005mmから大は3225mmまで、さまざまなSMDサイズをサポートしています。オプション001を使うことで0603mmのサイズにも対応します。
16196B
SMDサイズ (1.0L ± 0.1) x (0.5W ± 0.1) x (0.3H 〜 0.6) に対し再現性のある正確な測定を実行
16196B 表面実装デバイス(SMD)テスト・フィクスチャは、3 GHzまでの確度の高い相関性で、優れた再現性および使いやすさを実現しています。また、特定のSMDサイズ(下の表を参照)用にカスタム設計されているため、信頼性の高い接続により、再現性に優れたデバイスの位置調整ができ、安定した測定結果を得ることができます。これにより使用者に起因する誤差の可能性が小さくなります。従来、3 GHzまでのSMDインダクタの評価は、実装が困難でした。しかし、16196シリーズにより、正確で再現性のある測定が簡単にできるようになりました。
| 16196シリーズで対応可能なデバイス・サイズ | ||
|---|---|---|
| モデル | サイズ・コード | サイズ仕様:長さx幅x高さ(mm) |
| 16196A | 0603 (インチ) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4~0.95) |
| 16196B | 0402 (インチ) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3~0.6) |
| 16196C | 0201 (インチ) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27~0.33) |
| 16196D | 01005 (インチ) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11~0.22) |
16196A
SMDサイズ (1.6L ± 0.15) x (0.8W ± 0.15) x (0.4H 〜 0.95) に対し再現性のある正確な測定を実行
16196A 表面実装デバイス(SMD)テスト・フィクスチャは、3 GHzまでの確度の高い相関性で、優れた再現性および使いやすさを実現しています。また、特定のSMDサイズ(下の表を参照)用にカスタム設計されているため、信頼性の高い接続により、再現性に優れたデバイスの位置調整ができ、安定した測定結果を得ることができます。これにより使用者に起因する誤差の可能性が小さくなります。従来、3 GHzまでのSMDインダクタの評価は、実装が困難でした。しかし、16196シリーズにより、正確で再現性のある測定が簡単にできるようになりました。
| 16196シリーズ チップ部品サイズ対応表 | ||
|---|---|---|
| サイズコード | サイズスペック L x W x H (mm) | |
| 16196A | 1608(mm) / 0603(inch) | (1.6±0.15) x (0.8±0.15) x (0.4 to 0.95) |
| 16196B | 1005(mm) / 0402(inch) | (1.0±0.1) x (0.5±0.1) x (0.3 to 0.6) |
| 16196C | 0603(mm) / 0201(inch) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27 to 0.33) |
| 16196D | 0402(mm) /01005(inch) | (0.4±0.02) x (0.2±0.02) x (0.11 to 0.22) |
16196D
SMDサイズ(0.4L ± 0.02) x (0.2W ± 0.02) x (0.11H to 0.22) に対し再現性のある正確な測定を実行
16196D 表面実装デバイス(SMD)テスト・フィクスチャは、3 GHzまでの確度の高い相関性で、優れた再現性および使いやすさを実現しています。また、特定のSMDサイズ(下の表を参照)用にカスタム設計されているため、信頼性の高い接続により、再現性に優れたデバイスの位置調整ができ、安定した測定結果を得ることができます。これにより使用者に起因する誤差の可能性が小さくなります。従来、3 GHzまでのSMDインダクタの評価は、実装が困難でした。しかし、16196シリーズにより、正確で再現性のある測定が簡単にできるようになりました。
| 16196シリーズで対応可能なデバイス・サイズ | ||
|---|---|---|
| モデル | サイズ・コード | サイズ仕様:長さx幅x高さ(mm) |
| 16196A | 0603 (インチ) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4~0.95) |
| 16196B | 0402 (インチ) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3~0.6) |
| 16196C | 0201 (インチ) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27~0.33) |
| 16196D | 01005 (インチ) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11~0.22) |
16192A
最小SMDサイズ1(L) [mm]の側面電極コンポーネントのインピーダンス評価を実施
Keysight 16192Aテスト・フィクスチャは、並行電極SMD部品のインピーダンス評価用に設計されています。 このフィクスチャで評価できるSMDの最小サイズは1(L)mmです。
16196C
SMDサイズ (0.6L ± 0.03) x (0.3W ± 0.03) x (0.27H 〜 0.33) に対し再現性のある正確な測定を実行
16196C 表面実装デバイス(SMD)テスト・フィクスチャは、3 GHzまでの確度の高い相関性で、優れた再現性および使いやすさを実現しています。また、特定のSMDサイズ(下の表を参照)用にカスタム設計されているため、信頼性の高い接続により、再現性に優れたデバイスの位置調整ができ、安定した測定結果を得ることができます。これにより使用者に起因する誤差の可能性が小さくなります。従来、3 GHzまでのSMDインダクタの評価は、実装が困難でした。しかし、16196シリーズにより、正確で再現性のある測定が簡単にできるようになりました。
| 16196シリーズで対応可能なデバイス・サイズ | ||
|---|---|---|
| モデル | サイズ・コード | サイズ仕様:長さx幅x高さ(mm) |
| 16196A | 0603 (インチ) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4~0.95) |
| 16196B | 0402 (インチ) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3~0.6) |
| 16196C | 0201 (インチ) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03)×(0.3 ± 0.03)×(0.27~0.33) |
| 16196D | 01005 (インチ) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11~0.22) |
N1422A
Evaluate the high resistance measurement capability of the B2985A and B2987A with the included 100 GΩ resistor
N1422Aには、B2985A/B2987Aの高抵抗測定機能を評価するための100 GΩ抵抗器が含まれています。外部電圧源を使用すれば、B2981A/B2983Aフェムト/ピコ電流計の電流測定機能も評価することができます。さらに、同軸コネクタとトライアキシャル・コネクタを備えているので、ケーブルを簡単に終端してさまざまな評価を行うことができます。
N1424B
N1413(26/50 mm電極)用N1424B抵抗セルは、3軸入力端子構成で最大10 PΩの高抵抗を正確に測定します。
N1424BはB2985B/87Bエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用に設計されています。 表面抵抗または体積抵抗/絶縁材料の測定に使用されます。 N1413Aハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターはN1424BとB2985B/87Bの接続に必要です。
Keysight B2980Bシリーズ フェムトメータ/ピコアンメータ、エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータの詳細。
N1424C
N1424C抵抗セルは表面抵抗または体積抵抗/絶縁材料の測定に使用されます。 最大10 PΩの抵抗を正確に測定