ハイライト

  • 電極(直径:26/50 mm)はASTM D-257などさまざまな絶縁測定規格を満たすことができます。
  • 3軸入力端子構成によって外部雑音の影響を最小限に抑え、最大10 POhmの高抵抗を正確に測定することができます。
  • 内蔵のインターロック回路により安全な高電圧測定が可能です。

N1424BはB2985B/87Bエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用に設計されています。 表面抵抗または体積抵抗/絶縁材料の測定に使用されます。 N1413Aハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターはN1424BとB2985B/87Bの接続に必要です。

Keysight B2980Bシリーズ フェムトメータ/ピコアンメータ、エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータの詳細。

N1424B Resistivity Cell

N1424Bに関心を持っていただけましたか。

B2980シリーズ搭載N1413(26/50 mm電極)用N1424B抵抗セルの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。