Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
423B
この堅牢で高性能なダイオードディテクタで、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行します。
キーサイト 423B 低バリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)検出器は、レベリングやパワーセンシングなどのさまざまなアプリケーションで長年にわたって広く使用されてきました。 高い性能と堅牢さ。 マッチドペア(オプション001)の提供する検出器のトラッキングも優れています。 ビデオロード(オプション002)は、2乗則領域を少なくとも0.1 mW(-10 dBm)まで拡張します。
キーサイトは、さまざまなタイプの検出器を提供しています。詳細については以下をクリックしてください。 Keysight検出器
8474E
広帯域フラットネスと優れた2乗応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護します。
Keysight 8474Eは、ガリウム砒素、プレーナドープトバリア検出素子を使用する高性能検知器です。 全帯域動作で極めてフラットな周波数応答と、温度に対して非常に良好な周波数応答の安定性が特長です。 また、Keysight 8474EはESDのダメージに対して高い耐性を備え、非常に堅牢です。 Keysight 8474Eディテクタは 2.4 mm(0.01~50 GHz)コネクタで使用可能です。 この検知器では、最適な2乗負荷(オプション102)用および正極性(オプション103)用のオプションを提供しています。このデバイスのユニット間の周波数応答のトラッキングは、通常±0.3 dBより優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは使用できません。
R422C
ポイントコンタクトとロー・バリア・ショットキーの最良の特性を組み合わせ、卓越した性能を提供します。
Keysight R422Cは、26.5~40 GHz GaAsプレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタです。 導波管検知器は負の出力極性があります。
8471D
2 GHzまでの優れた性能で、RFおよび低マイクロ波アプリケーションでの使用に最適です。
キーサイト 8471Dは、低コストのプレーナ・ドープ・バリア・ディテクタで、最高2 GHzまでの優れた性能を示します。標準は負極性出力で、正極性出力もオプション103として用意されています。ロード・オプション(オプション102)は、2乗領域を-10 dBmにまで拡張します。キーサイト8471Dの入力コネクタはBNC(オス)で、周波数レンジは100 kHz~2 GHzで、RFおよび低周波マイクロ波アプリケーションに最適です。
8474C
広帯域フラットネスと優れた2乗応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護します。
キーサイト 8474Cは、ガリウムヒ素プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。 8474Cは、非常に平坦で、温度変化によらず安定した周波数応答を示します。キーサイト 8474Cは堅牢性にも優れ、ESDに対する保護機能を備えています。 キーサイト 8474Cディテクタは、3.5mm(SMA可、0.01~33GHz)コネクタと一緒に使用できます。 8474Cには、最適な二乗特性負荷のためのオプション(オプション102)と正の極性出力のためのオプション(オプション103)が用意されています。 8474Cのユニット間周波数応答トラッキングは、代表値が±0.3dB以下と優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは提供していません。
8473D
広帯域フラットネスと優れた2乗応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護
Keysight 8473Dは、GaAsプレーナ・ドープ・バリア検出素子を使用した高性能ディテクタです。動作帯域全体にわたってきわめて平坦な周波数応答を示し、温度に対する周波数応答の安定度も優れています。Keysight 8473Dはきわめて堅牢で、ESD障害に対する耐性も優れています。最適2乗負荷と正極性出力が特別オプションとして用意されています(計測お客様窓口までお問い合わせください)。
8474B
広帯域フラットネスと優れた二乗検波応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護します。
Keysight 8474Bは、ガリウムひ素、プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。8474Bは、非常に平坦で、温度変化によらず安定した周波数応答を示します。 Keysight 8474Bは堅牢性にも優れ、ESDに対する保護機能を備えています。Keysight 8474Bディテクタは、 APC-7(0.01 - 18GHz)およびN型コネクタと一緒に使用できます。 8474Bには、最適な二乗特性負荷のためのオプション(オプション102)と正の極性出力のためのオプション(オプション103)が用意されています。 8474Bのユニット間周波数応答トラッキングは、代表値が± 0.3 dB以下と優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは提供していません。
8471E
レベリングループの検出素子、パワーモニタリングおよびワイドバンドのビデオ検出用として使用します。
Keysight 8471Eは、手頃な価格のプレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタで、10 MHz-12 GHzの優れた性能を提供します。SMA(オス)入力コネクタとSMC(オス)出力コネクタを備えています。
33330C
この堅牢で高性能なダイオードディテクタで、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行します。
Keysight 33330C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなどのさまざまな用途に長年、広く用いられています。 33330Cは、優れた性能と耐久性を備えています。マッチド・ペア(オプション001)が、ディテクタを正確にトラッキングします。
8473C
この堅牢で高性能なダイオードディテクタで、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行します。
Keysight 8473Cローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー検出などのさまざまなアプリケーション用に、長年にわたって用いられています。高い性能を持ち、堅牢性に優れています。マッチドペア(オプション001)を使えば、非常に優れたディテクタトラッキングが得られます。
8472B
この堅牢で高性能なダイオード検知器を使用して、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行してください。
Keysight 8472B低バリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)検出器は、レベリングやパワーセンシングなどのさまざまなアプリケーションで長年にわたって広く使用されてきました。 高い性能と堅牢さ。 マッチドペア(オプション001)の提供する検出器のトラッキングも優れています。 ビデオロード(オプション002)は、2乗則領域を少なくとも0.1 mW(-10 dBm)まで拡張します。
注:特に指定がない限り、オプション101、301、および401がデフォルトのオプションとなります。
キーサイトはさまざまなタイプの検出器を提供しています。詳細については以下をクリックしてください。 Keysight検出器
8470B
堅牢で高性能なダイオード検知器を使用して、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行
Keysight 8470B 18 GHzローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなど、さまざまなアプリケーションで長年の実績のあるディテクタで、高性能と堅牢さが特長です。整合ペア(オプション001)を使うことで、きわめて優れたディテクタ・トラッキングも実現できます。また、ビデオ負荷(オプション002)は、2乗応答領域を0.1 mW(-10 dBm)まで広げます。