お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8470B ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz ~18 GHz
Perform leveling, power sensing, and a variety of other applications with this rugged, high performance diode detector
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: 10 MHz~18 GHz
- 周波数応答: ±0.3 dB(~12.4 GHz)、±0.5 dB(~15 GHz)、±0.6 dB(~18 GHz)
- 最大SWR: 1.15(~4 GHz)、1.3(~18 GHz)
- 低レベル感度: > 0.5 mV/μW
- 最大動作入力パワー: 200 mW
- 最大入力パワー(< 1分間): 1 W(代表値)
- ノイズ: < 50 μV
- 出力極性: 負
Keysight 8470B 18 GHzローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなど、さまざまなアプリケーションで長年の実績のあるディテクタで、高性能と堅牢さが特長です。整合ペア(オプション001)を使うことで、きわめて優れたディテクタ・トラッキングも実現できます。また、ビデオ負荷(オプション002)は、2乗応答領域を0.1 mW(-10 dBm)まで広げます。

Interested in a 8470B?
Featured Resources for 8470B Low-Barrier Schottky Diode Detector, 10 MHz to 18 GHz
Want help or have questions?