- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 검출기
- 8470B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
8470B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
이 견고한 고성능 다이오드 감지기로 레벨링, 전력 감지 등의 다양한 작업 수행
Punchout Threshold Error
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
- 주파수 범위: 10MHz ~ 18GHz
- 주파수 응답: ±0.3dB/12.4GHz, ±0.5dB/15GHz, ±0.6dB/.18GHz
- 최대 SWR: 1.15 ~ 4GHz, 1.3 ~ 18GHz)
- 로우 레벨 감도: > 0.5mV/uW
- 최대 작동 입력 전력: 200mW
- 일반(typical) 단기 최대 입력 전력(1분 미만): 1W
- 노이즈: < 50uV
- 출력 극성(polarity): 음극(negative)

8470B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8470B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
다른 도움이 필요하십니까?