お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8472Bローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~18 GHz
この堅牢で高性能なダイオード検知器を使用して、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行してください。
スタート価格:
主な特長
優れたRF性能
- 周波数応答:±0.3 dB~12.4 GHz、±0.5 dB~15 GHz、±0.6 dB~.18 GHz
- 最大SWR:1.15~4 GHz、1.35~7 GHz、1.5~12.4 GHz、1.7~.18 GHz
- 低レベル感度:> 0.5 mV/uW
許容パワー
- 最大動作入力パワー:200 mW
- 通常の短期最大入力パワー(1分未満):1 W
ノイズ
- ノイズ:<50 uV
互換性
- 出力極性:負
- 入力コネクタ:SMA(オス)
- 出力コネクタ:BNC(メス)
Keysight 8472B低バリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)検出器は、レベリングやパワーセンシングなどのさまざまなアプリケーションで長年にわたって広く使用されてきました。 高い性能と堅牢さ。 マッチドペア(オプション001)の提供する検出器のトラッキングも優れています。 ビデオロード(オプション002)は、2乗則領域を少なくとも0.1 mW(-10 dBm)まで拡張します。
注:特に指定がない限り、オプション101、301、および401がデフォルトのオプションとなります。
キーサイトはさまざまなタイプの検出器を提供しています。詳細については以下をクリックしてください。 Keysight検出器
8472Bに関心をお持ちいただけましたか。
8472B ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz ~18 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。