- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 검출기
- 8472B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
8472B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
이 견고한 고성능 다이오드 감지기로 레벨링, 전력 감지 등의 다양한 작업 수행
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
우수한 RF 성능
- 주파수 응답: ±0.3 dB ~ 12.4 GHz, ±0.5 dB ~ 15 GHz, ±0.6 dB ~ .18 GHz
- 최대 SWR: 1.15 ~ 4 GHz, 1.35 ~ 7 GHz, 1.5 ~ 12.4 GHz, 1.7 ~ .18 GHz
- 저레벨 감도: > 0.5 mV/uW
파워 핸들링
- 최대 작동 입력 전력: 200 mW
- 일반 단기 최대 입력 전력(< 1분): 1 W
노이즈
- 노이즈: < 50 uV
호환성
- 출력 극성: 음극
- 입력 커넥터: SMA 수
- 출력 커넥터: BNC 암
키사이트 8472B LBSD(Low-Barrier Schottky Diode) 감지기는 수년간 레벨링과 전력 감지를 비롯한 여러 응용 분야에서 사용하고 있습니다. 성능과 견고성이 뛰어납니다. 매칭 페어(옵션 001)는 아주 높은 수준의 감지기 추적 역량을 제공합니다. 동영상 부하(옵션 002)는 자승 법칙 영역을 최소 0.1 mW(-10 dBm)로 확장시킵니다.
참고: 옵션 101, 301 및 401은 달리 명시되지 않는 한 기본 옵션에 해당합니다.
키사이트는 다양한 유형의 감지기를 제공합니다. 키사이트 감지기
에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오
8472B에 관심이 있으십니까?
특집 리소스: 8472B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
다른 도움이 필요하십니까?