這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
卓越的射頻效能
- 頻率響應:±0.3 dB(至 12.4 GHz 時)、±0.5 dB(至 15 GHz 時)、±0.6 dB(至 18 GHz 時)
- 最大 SWR:1.15(至 4 GHz 時)、1.35(至 7 GHz 時)、1.5(至 12.4 GHz 時)、1.7(至 18 GHz 時)
- 低位準靈敏度:>0.5 mV/uW
功率處理能力
- 最大操作輸入功率:200 mW
- 典型的短期最大輸入功率(< 1 分鐘):1 W
雜訊
- 雜訊:< 50 uV
相容性
- 輸出極性:負
- 輸入連接器:SMA 公頭
- 輸出連接器:BNC 母頭
多年來,Keysight 8472B 低能障肖特基二極體(LBSD)檢測器已廣泛用於各種應用,包括位準量測和功率感測。 它提供絕佳效能和耐用性。 配對 (選項 001) 提供卓越的檢測器信號追蹤能力。 視訊負載(選項 002)可將平方律區域(square-law region)擴展到至少 0.1 mW(-10 dBm)。
注:除非另行指定,否則選項 101、301 和 401 為預設選項。
是德科技提供不同類型的檢測器,請點擊此處以獲得更多關於是德科技檢測器的資訊

您對 8472B 感興趣嗎?
8472B 低能障肖特基二極體檢測器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助