Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
8471D
최대 2 GHz까지 지원하는 우수한 성능으로 RF 및 낮은 마이크로파 어플리케이션용으로 적합합니다.
8470B
이 견고한 고성능 다이오드 감지기로 레벨링, 전력 감지 등의 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
83036C
규모가 큰 지향성 커플러-감지기 조합을 우수한 주파수 응답을 지원하는 이 강력한 샘플러로 대체하십시오.
8473C
이 견고한 고성능 다이오드 감지기로 레벨링, 전력 감지 등의 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
키사이트 8473C LBSD(Low-Barrier Schottky Diode) 감지기는 수년간 레벨링과 전력 감지를 비롯한 여러 응용 분야에서 사용하고 있습니다. 성능과 견고성이 뛰어납니다. 매칭 페어(옵션 001)는 아주 높은 수준의 감지기 추적 역량을 제공합니다.
키사이트 423B LBSD(Low-Barrier Schottky Diode) 감지기는 수년간 레벨링과 전력 감지를 비롯한 여러 응용 분야에서 널리 사용되어 왔습니다. 성능과 견고성이 뛰어납니다. 매칭 페어(옵션 001)는 아주 높은 수준의 감지기 추적 역량을 제공합니다. 동영상 부하(옵션 002)는 자승 법칙 영역을 최소 0.1 mW(-10 dBm)로 확장시킵니다.
Keysight offers various types of detectors. Click here to learn more about Keysight detectors.
33330C
이 견고한 고성능 다이오드 감지기로 레벨링, 전력 감지 등의 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.