- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 검출기
- 8473C 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
8473C 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
이 견고한 고성능 다이오드 감지기로 레벨링, 전력 감지 등의 다양한 작업 수행
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
우수한 RF 성능
- 주파수 응답: ±0.3 dB ~ 12.4 GHz, ±0.6 dB ~ 20 GHz, ±1.5 dB(20 GHz ~ 26.5 GHz에서 시작되는 -3.3 dB 선형 슬로프에서)
- 최대 SWR: 1.2 ~ 4 GHz, 1.5 ~ 18 GHz, 2.2 ~ 26.5 GHz
- 저레벨 감도: > 0.5 mV/uW ~ 18 GHz, > 0.18 mV/uW ~ 26.5 GHz
- 최대 작동 입력 전력: 200 mW
- 일반 단기 최대 입력 전력(< 1분): 1 W
- 노이즈: < 50 uV
- 출력 극성: 음극
- 입력 커넥터: 3.5 mm 수
키사이트 8473C LBSD(Low-Barrier Schottky Diode) 감지기는 수년간 레벨링과 전력 감지를 비롯한 여러 응용 분야에서 사용하고 있습니다. 성능과 견고성이 뛰어납니다. 매칭 페어(옵션 001)는 아주 높은 수준의 감지기 추적 역량을 제공합니다.

8473C에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8473C 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
다른 도움이 필요하십니까?