검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 주파수 범위: 100kHz ~ 2GHz
- 주파수 응답: ±0.2dB/1GHz, ±0.4dB/2GHz
- 최대 SWR: < 1.23 0.0001 ~ 1GHz; < 1.46 1 ~ 2GHz
- 최대 작동 입력 전력: 100mW
- 일반(typical)적인 단기 최대 입력 전력(1분 미만): 0.7W
- 출력 극성(polarity): 음극(negative)
- 입력 커넥터: BNC(m)
- 출력 커넥터: BNC (f)
8471D에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8471D 평면 도핑된 배리어 다이오드 감지기, 100 kHz ~ 2 GHz
다른 도움이 필요하십니까?