검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 주파수 범위: 10MHz ~ 26.5GHz
- 주파수 응답: ±1.0dB
- 최대 SWR 입/출력: 1.7
- 최대 쓰루 라인 손실: 2.2dB
- 로우 레벨 감도: 18uV/uW
- 최대 입력 전력(50Ω 로드/개방): 32dBm/21dBm
- 입/출력 커넥터: 3.5mm (f)
83036C에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 83036C 광대역 지향성 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
다른 도움이 필요하십니까?