お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
83036C広帯域方向性ディテクター、10 MHz~26.5 GHz
大型の方向性結合 器と検知器の組み合わせを、優れた周波数応答を備えたこのパワーサンプラに交換。
ハイライト
- 周波数レンジ: 10 MHz~26.5 GHz
- 周波数応答: ±1.0 dB
- 最大SWR: 1.7
- スルー・ライン損失: 最大2.2 dB
- 低レベル感度: 18 μV/μW
- 最大入力パワー: 32 dBm(50 Ω負荷)/21 dBm(オープン負荷)
- 入力/出力コネクタ: 3.5 mm(メス)
- 最大入力パワー(50 Ω負荷終端/オープン終端):32 dBm/ 21 dBm
Keysight 83036Cは、広帯域のマイクロ波パワー・サンプラで、方向性結合器とディテクタを組み合わせた機能を果たします。抵抗ブリッジとガリウム砒素プレーナ・ドープ・バリア検出素子から構成され、優れた周波数応答と温度応答を備え、広い帯域にわたって2乗応答特性を示します。10 MHz~26.5 GHzという広い周波数レンジにより、広帯域パワー・モニタリングや信号源レベリングなどのアプリケーションで、従来は2組の方向性結合器とディテクタを使用していた場合でも1台のKeysight 83036Cで可能になります。最大SWRは、入出力両方のポートで、50 MHz以上で1.7です。14 dBという方向性は、現在入手可能な小型結合器と同等の機能です。最大挿入損失は2.2 dBです。Keysight 83036Cは、広帯域掃引周波数信号源の外部レベリング用のサンプラとして広く使用されています。
特長
- 優れたフラットネス
- 高い温度安定度
- 2組の方向性結合器とディテクタの代わりに使用可能
83036Cにご関心がございますか。
83036C広帯域方向性ディテクター、10 MHz~26.5 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。