Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 15

Imagem do Detector de Guia de Ondas, 26,5 a 40 GHz
Detector de guia de ondas, 26,5 a 40 GHz
Modelo
R422C
Tipo de conector
BNC
Faixa de frequência
26,5 a 40 GHz
Tipo
Detector de guia de ondas
Imagem do detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 a 50 GHz
Detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 a 50 GHz
Modelo
8474E
Tipo de conector
2,4 mm, SMC
Faixa de frequência
10 MHz a 50 GHz
Tipo
Detector de diodo de barreira dopado planar
Imagem do Detector Direcional de Banda Larga, 10 MHz a 26,5 GHz
Detector direcional de banda larga, 10 MHz a 26,5 GHz
Modelo
83036C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
10 MHz a 26.5 GHz
Tipo
Detector direcional de banda larga
Imagem do detector de diodo Schottky de baixa barreira, 10 MHz a 12,4 GHz
Detector de diodo Schottky de baixa barreira, 10 MHz a 12,4 GHz
Modelo
423B
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
10 MHz a 12.4 GHz
Tipo
Detector de diodo Schottky de baixa barreira
Imagem do detector de diodo de barreira dopado planar, 100 kHz a 2 GHz
Detector de diodo de barreira dopado planar, 100 kHz a 2 GHz
Modelo
8471D
Tipo de conector
BNC
Faixa de frequência
100 kHz a 2 GHz
Tipo
Detector de diodo de barreira dopado planar
Imagem do detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 - 33 GHz
Detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 - 33 GHz
Modelo
8474C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
10 MHz a 33 GHz
Tipo
Detector de diodo de barreira dopado planar
Imagem do detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 - 33 GHz
Detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 - 33 GHz
Modelo
8473D
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
10 MHz a 33 GHz
Tipo
Detector de diodo de barreira dopado planar
Imagem do detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 a 18 GHz
Detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 a 18 GHz
Modelo
8474B
Tipo de conector
Tipo N, BNC
Faixa de frequência
10 MHz a 18 GHz
Tipo
Detector de diodo de barreira dopado planar
Imagem do detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 a 12 GHz
Detector de diodo de barreira dopado planar, 0,01 a 12 GHz
Modelo
8471E
Tipo de conector
SMA, SMC
Faixa de frequência
10 MHz a 12 GHz
Tipo
Detector de diodo de barreira dopado planar
Imagem do detector de diodo Schottky de baixa barreira, 10 MHz a 26,5 GHz
Detector de diodo Schottky de baixa barreira, 10 MHz a 26,5 GHz
Modelo
33330C
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
10 MHz a 26.5 GHz
Tipo
Detector de diodo Schottky de baixa barreira
Imagem do detector de diodo Schottky de baixa barreira, 10 MHz a 26,5 GHz
Detector de diodo Schottky de baixa barreira, 10 MHz a 26,5 GHz
Modelo
8473C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
10 MHz a 26.5 GHz
Tipo
Detector de diodo Schottky de baixa barreira
Imagem do detector de diodo Schottky de baixa barreira, 10 MHz a 18 GHz
Detector de diodo Schottky de baixa barreira, 10 MHz a 18 GHz
Modelo
8472B
Tipo de conector
SMA, BNC
Faixa de frequência
10 MHz a 18 GHz
Tipo
Detector de diodo Schottky de baixa barreira
Limpar tudo