Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
R422C
Combina as melhores características do contato pontual e do Schottky de baixa barreira para oferecer um desempenho excepcional.
O Keysight R422C é um detector de diodo de barreira dopado planar GaAs de 26,5 a 40 GHz. Este detector de guia de ondas tem polaridade de saída negativa.
8474E
Proteja contra danos causados por descargas eletrostáticas, garantindo ao mesmo tempo uniformidade de banda larga e excelente resposta quadrática.
O Keysight 8474E é um detector de alto desempenho que utiliza um elemento detector de barreira dopado planar de arsenieto de gálio. Ele apresenta uma resposta de frequência extremamente plana em toda a sua banda de operação e uma estabilidade de resposta de frequência muito boa em relação à temperatura. O Keysight 8474E também é muito robusto, com alta resistência a danos por ESD. O detector Keysight 8474E está disponível com um conector de 2,4 mm (0,01 a 50 GHz). Este detector oferece as opções de cargas quadráticas ideais (Opção 102) e saída de polaridade positiva (Opção 103). Não há opção de resposta correspondente disponível porque o rastreamento da resposta de frequência entre unidades deste dispositivo é normalmente melhor do que mais ou menos 0,3 dB.
83036C
Substitua combinações maiores de acoplador direcional-detector por este amostrador de potência com excelente resposta de frequência.
O Keysight 83036C é um amostrador de potência de micro-ondas de banda larga que funciona de maneira muito semelhante a uma combinação de acoplador direcional e detector. É composto por uma ponte resistiva e um elemento detector de barreira dopado planar de arsenieto de gálio, que proporcionam excelente resposta de frequência, resposta de temperatura superior e características de resposta quadrática em uma ampla banda. Com uma faixa de frequência de 10 MHz a 26,5 GHz, um único Keysight 83036C pode ser usado em muitas aplicações onde antes eram necessários dois acopladores direcionais e detectores, como no monitoramento de potência de banda larga e nivelamento de fonte. A SWR máxima é 1,7 acima de 50 MHz nas portas de entrada e saída. A diretividade de 14 dB corresponde à da maioria dos acopladores miniatura disponíveis atualmente. A perda de inserção máxima é de 2,2 dB. O Keysight 83036C tem sido usado com grande sucesso como elemento de amostragem para nivelamento externo de fontes de frequência varrida de banda larga.
A Keysight oferece diferentes tipos de detectores. Clique aqui para saber mais sobre os detectores da Keysight.
423B
Realize nivelamento, detecção de energia e uma variedade de outras aplicações com este detector de diodo robusto e de alto desempenho.
O detector de diodo Schottky de baixa barreira Keysight 423B tem sido amplamente utilizado há muitos anos em diversas aplicações, incluindo nivelamento e detecção de energia. Ele oferece bom desempenho e robustez. Os pares combinados (Opção 001) oferecem um rastreamento muito bom do detector. Uma carga de vídeo (Opção 002) estende a região da lei quadrática para pelo menos 0,1 mW (-10 dBm).
A Keysight oferece diferentes tipos de detectores. Clique aqui para saber mais sobre os detectores da Keysight.
8471D
Ideal para uso em aplicações de RF e micro-ondas baixas, com excelente desempenho até 2 GHz.
O Keysight 8471D é um detector de barreira dopado planar de baixo custo que oferece excelente desempenho até 2 GHz. A saída de polaridade negativa é padrão, e a polaridade positiva está disponível como Opção 103. Uma opção de carga (Opção 102) estende a região de lei quadrática para pelo menos -10 dBm. O Keysight 8471D possui um conector de entrada BNC (m) e uma faixa de frequência de 100 kHz a 2 GHz, tornando-o ideal para uso em aplicações de RF e micro-ondas baixas.
A Keysight oferece diferentes tipos de detectores. Clique aqui para saber mais sobre os detectores da Keysight.
8474C
Proteja contra danos causados por descargas eletrostáticas, garantindo ao mesmo tempo uniformidade de banda larga e excelente resposta quadrática.
O Keysight 8474C é um detector de alto desempenho que utiliza um elemento detector de barreira dopado planar de arsenieto de gálio. Ele apresenta resposta de frequência extremamente plana em toda a sua banda de operação e excelente estabilidade de resposta de frequência em relação à temperatura. O Keysight 8474C também é muito robusto, com alta resistência a danos por ESD. O detector Keysight 8474C está disponível com um conector de 3,5 mm (compatível com SMA, 0,01 a 33 GHz). Este detector oferece as opções para cargas quadráticas ideais (Opção 102) e para saída de polaridade positiva (opção 103). Como o rastreamento da resposta de frequência entre unidades deste dispositivo é normalmente melhor que ±0,3 dB, nenhuma opção de resposta correspondente é oferecida.
A Keysight oferece diferentes tipos de detectores. Clique aqui para saber mais sobre os detectores da Keysight.
8473D
Proteja contra danos causados por ESD, garantindo ao mesmo tempo uniformidade de banda larga e excelente resposta quadrática.
O Keysight 8473D é um detector de alto desempenho que utiliza um elemento detector de barreira dopado planar de arsenieto de gálio. Ele apresenta uma resposta de frequência extremamente plana em toda a sua banda de operação e uma estabilidade de resposta de frequência muito boa em relação à temperatura. O Keysight 8473D também é muito resistente, com alta resistência a danos por ESD. Uma carga quadrática ideal e saída de polaridade positiva estão disponíveis como opções especiais (consulte o representante local da Keysight).
A Keysight oferece diferentes tipos de detectores. Clique aqui para saber mais sobre os detectores da Keysight.
8474B
Proteja contra danos causados por descargas eletrostáticas, garantindo ao mesmo tempo uniformidade de banda larga e excelente resposta quadrática.
O Keysight 8474B é um detector de alto desempenho que utiliza um elemento detector de barreira dopado planar de arsenieto de gálio. Ele apresenta uma resposta de frequência extremamente plana em toda a sua banda de operação e uma estabilidade de resposta de frequência muito boa em relação à temperatura. O Keysight 8474B também é muito resistente, com alta resistência a danos por ESD. Os detectores Keysight 8474B estão disponíveis com 0,01 a 18 GHz e um conector tipo N. Este detector oferece opções para cargas quadráticas ideais (Opção 102) e para saída de polaridade positiva (Opção 103). Como o rastreamento da resposta de frequência entre unidades desses dispositivos é normalmente melhor do que mais ou menos 0,3 dB, nenhuma opção de resposta correspondente é oferecida.
8471E
Use como elemento de detecção em loops de nivelamento, para monitoramento de energia e para detecção de vídeo de banda larga.
O Keysight 8471E é um detector de barreira dopado planar de baixo custo que oferece excelente desempenho de 10 MHz a 12 GHz. Possui um conector de entrada SMA macho e um conector de saída SMC macho.
33330C
Realize nivelamento, detecção de energia e uma variedade de outras aplicações com este detector de diodo robusto e de alto desempenho.
O detector de diodo Schottky de baixa barreira Keysight 33330C tem sido amplamente utilizado há muitos anos em diversas aplicações, incluindo nivelamento e detecção de energia. Ele oferece bom desempenho e robustez. Os pares combinados (Opção 001) oferecem um rastreamento muito bom do detector.
A Keysight oferece diferentes tipos de detectores. Clique aqui para saber mais sobre os detectores da Keysight.
8473C
Realize nivelamento, detecção de energia e uma variedade de outras aplicações com este detector de diodo robusto e de alto desempenho.
O detector de diodo Schottky de baixa barreira (LBSD) Keysight 8473C tem sido amplamente utilizado há muitos anos em diversas aplicações, incluindo nivelamento e detecção de energia. Ele oferece bom desempenho e robustez. Os pares combinados (Opção 001) oferecem um rastreamento muito bom do detector.
8472B
Realize nivelamento, detecção de energia e uma variedade de outras aplicações com este detector de diodo robusto e de alto desempenho.
O detector Keysight 8472B Low-Barrier Schottky Diode (LBSD) tem sido amplamente utilizado há muitos anos em diversas aplicações, incluindo nivelamento e detecção de energia. Ele oferece bom desempenho e robustez. Os pares combinados (Opção 001) oferecem um rastreamento muito bom do detector. Uma carga de vídeo (Opção 002) estende a região da lei quadrática para pelo menos 0,1 mW (-10 dBm).
Observação: as opções 101, 301 e 401 são as opções padrão, salvo indicação em contrário.
A Keysight oferece diferentes tipos de detectores. Clique aqui para saber mais sobre os detectores da Keysight.