Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
423B
この堅牢で高性能なダイオードディテクタで、レベリング、パワーセンシング、その他さまざまなアプリケーションを実行します。
キーサイト 423B 低バリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)検出器は、レベリングやパワーセンシングなどのさまざまなアプリケーションで長年にわたって広く使用されてきました。 高い性能と堅牢さ。 マッチドペア(オプション001)の提供する検出器のトラッキングも優れています。 ビデオロード(オプション002)は、2乗則領域を少なくとも0.1 mW(-10 dBm)まで拡張します。
キーサイトは、さまざまなタイプの検出器を提供しています。詳細については以下をクリックしてください。 Keysight検出器
8474E
広帯域フラットネスと優れた2乗応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護します。
Keysight 8474Eは、ガリウム砒素、プレナドープトバリア検出素子を使用する高性能検出器です。 全帯域動作で極めてフラットな周波数応答と、温度に対して非常に良好な周波数応答の安定性が特長です。 また、Keysight 8474EはESDのダメージに対して高い耐性を備え、非常に堅牢です。 Keysight 8474Eディテクタは 2.4 mm(0.01~50 GHz)コネクタで使用可能です。 この検出器では、最適な2乗負荷(オプション102)用および正極性(オプション103)用のオプションを提供しています。このデバイスのユニット間の周波数応答のトラッキングは、通常±0.3 dBより優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは使用できません。
R422C
ポイントコンタクトとロー・バリア・ショットキーの最良の特性を組み合わせ、卓越した性能を提供します。
Keysight R422Cは、26.5~40 GHz GaAsプレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタです。 導波管検知器は負の出力極性があります。
8471D
2 GHzまでの優れた性能で、RFおよび低マイクロ波アプリケーションでの使用に最適です。
キーサイト8471Dは、最高2 GHzまでの優れた性能を示す低コストのプレーナ・ドープ・バリア・ディテクタです。標準は負極性出力で、正極性出力もオプション103として用意されています。ロード・オプション(オプション102)は、二乗領域を-10 dBmまで拡張します。キーサイト8471Dの入力コネクタはBNC(オス)で、周波数レンジは100 kHz~2 GHzであり、RFおよび低周波マイクロ波アプリケーションに最適です。
8474C
広帯域フラットネスと優れた2乗応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護します。
キーサイト 8474Cは、ガリウムヒ素プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。 8474Cは、非常に平坦で、温度変化によらず安定した周波数応答を示します。キーサイト 8474Cは堅牢性にも優れ、ESDに対する保護機能を備えています。 キーサイト 8474Cディテクタは、3.5mm(SMA可、0.01~33GHz)コネクタと一緒に使用できます。 8474Cには、最適な二乗特性負荷のためのオプション(オプション102)と正の極性出力のためのオプション(オプション103)が用意されています。 8474Cのユニット間周波数応答トラッキングは、代表値が±0.3dB以下と優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは提供していません。
8473D
広帯域フラットネスと優れた2乗応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護
Keysight 8473Dは、GaAsプレーナ・ドープ・バリア検出素子を使用した高性能ディテクタです。動作帯域全体にわたってきわめて平坦な周波数応答を示し、温度に対する周波数応答の安定度も優れています。Keysight 8473Dはきわめて堅牢で、ESD障害に対する耐性も優れています。最適2乗負荷と正極性出力が特別オプションとして用意されています(計測お客様窓口までお問い合わせください)。
8474B
広帯域フラットネスと優れた二乗検波応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護します。
Keysight 8474Bは、ガリウムひ素、プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。8474Bは、非常に平坦で、温度変化によらず安定した周波数応答を示します。 Keysight 8474Bは堅牢性にも優れ、ESDに対する保護機能を備えています。Keysight 8474Bディテクタは、 APC-7(0.01 - 18GHz)およびN型コネクタと一緒に使用できます。 8474Bには、最適な二乗特性負荷のためのオプション(オプション102)と正の極性出力のためのオプション(オプション103)が用意されています。 8474Bのユニット間周波数応答トラッキングは、代表値が± 0.3 dB以下と優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは提供していません。
8471E
レベリングループの検出素子、パワーモニタリングおよびワイドバンドのビデオ検出用として使用します。
Keysight 8471Eは、手頃な価格のプレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタで、10 MHz-12 GHzの優れた性能を提供します。SMA(オス)入力コネクタとSMC(オス)出力コネクタを備えています。
33330C
この堅牢で高性能なダイオードディテクタで、レベリング、パワーセンシング、その他さまざまなアプリケーションを実行します。
Keysight 33330C ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなどのさまざまな用途に長年、広く用いられています。 33330Cは、優れた性能と耐久性を備えています。マッチド・ペア(オプション001)が、ディテクタを正確にトラッキングします。
8473C
この堅牢で高性能なダイオードディテクタで、レベリング、パワーセンシング、その他さまざまなアプリケーションを実行します。
Keysight 8473Cローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、長年にわたってレベリングやパワー検出などのさまざまなアプリケーションで用いられています。高い性能を持ち、堅牢性に優れています。マッチドペア(オプション001)を使えば、非常に優れたディテクタトラッキングが得られます。
8472B
この堅牢で高性能なダイオード検出器を使用して、レベリング、パワーセンシング、その他さまざまなアプリケーションを実行してください。
Keysight 8472B低バリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)検出器は、レベリングやパワーセンシングなどのさまざまなアプリケーションで長年にわたって広く使用されてきました。 高い性能と堅牢さ。 マッチドペア(オプション001)の提供する検出器のトラッキングも優れています。 ビデオロード(オプション002)は、2乗則領域を少なくとも0.1 mW(-10 dBm)まで拡張します。
注:特に指定がない限り、オプション101、301、および401がデフォルトのオプションとなります。
キーサイトはさまざまなタイプの検出器を提供しています。詳細については以下をクリックしてください。 Keysight検出器
8470B
堅牢で高性能なダイオード検出器を使用して、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行
Keysight 8470B 18 GHzローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなど、さまざまなアプリケーションで長年の実績のあるディテクタで、高性能と堅牢さが特長です。整合ペア(オプション001)を使うことで、きわめて優れたディテクタ・トラッキングも実現できます。また、ビデオ負荷(オプション002)は、2乗応答領域を0.1 mW(-10 dBm)まで広げます。