검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 주파수 범위: 10MHz ~ 18GHz
- 주파수 응답: ±0.6dB
- 최대 SWR: 1.2(10MHz ~ 4GHz), 1.5(10MHz ~ 18GHz)
- 로우 레벨 감도: > 0.5mV/uW
- 최대 작동 입력 전력: 200mW
- 일반(typical) 단기 최대 입력 전력(1분 미만): 1W
- 노이즈: 50uV
- 출력 극성(polarity): 음극(negative)
33330B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 33330B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 0.01 ~ 18 GHz
다른 도움이 필요하십니까?