這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:10 MHz 到 18 GHz
- 頻率響應:± 0.6 dB
- 最大 SWR:1.2 (10 MHz 到 4 GHz),1.5 (10 MHz 到 18 GHz)
- 低位準靈敏度:> 0.5 mV/uW
- 最大作業輸入功率:200 mW
- 典型的短期最大輸入功率 (< 1 分鐘):1 W
- 雜訊:50 uV
- 輸出極性:負極
Keysight 33330B 低能障蕭特基二極體檢波器在各種不同的應用中已被廣泛使用了許多年,包括位準量測和功率感測。它提供絕佳的效能以及耐用性。 配對 (選項 001) 提供卓越的檢波器追蹤能力。
註: 除非另行指定,否則選項 301 和 101 為預設選項。
Interested in a 33330B?
Featured Resources for 33330B Low-Barrier Schottky Diode Detector, 0.01 to 18 GHz
Want help or have questions?