お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33330B ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、0.01 MHz ~18 GHz
堅牢で高性能なダイオード検知器を使用して、レベリング、パワーセンシング、およびその他のさまざまなアプリケーションを実行
ハイライト
優れたRF性能
- 周波数応答:±0.6 dB
- 最大SWR:1.2(10 MHz~4 GHz)、1.5(10 MHz~18 GHz)
- 低レベル感度:>0.5 mV/uW
- 出力極性:負
許容パワー
- 最大動作入力パワー:200 mW
- 短期最大入力パワー(代表値)(1分未満):1 W
雑音
- 雑音:50 uV
互換性
- 入力コネクタ:3.5 mm(オス)
- 出力コネクタ:SMC(オス)
Keysight 33330B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなどのさまざまな用途に長年、広く用いられています。33330Bは、優れた性能と耐久性を備えています。マッチド・ペア(オプション001)により、ディテクタを正確にトラッキングします。
注記:特に記載のない限り、オプション301および101はデフォルトのオプションです。
33330Bに関心がありますか
33330B ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、0.01 MHz ~18 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。