검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 주파수 범위: 10MHz ~ 33GHz
- 주파수 응답: ±0.4dB/26.5GHz, ±0.7dB/33GHz
- 최대 SWR: 1.4 ~ 26.5GHz, 2.2 ~ 33GHz
- 로우 레벨 감도: > 0.4mV/uW
- 최대 작동 입력 전력: 200mW
- 일반 단기 최대 입력 전력(< 1분): 1W
- 출력 극성: 음극
- 입력 커넥터: 3.5mm(m)
8474C에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8474C 평면 도핑된 배리어 다이오드 감지기, 0.01 - 33 GHz
다른 도움이 필요하십니까?