Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
M9379A
M9379A PXI RFアンプモジュールには、最大13.5 GHzでの操作のためのRFスイッチとプログラム可能ステップアッテネータと組み合わされた2つの増幅器が含まれます。 1スロットモジュールはM9485AおよびM980xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)との操作用にデザインされています。
M9379A RFアンプモジュールには、2つの増幅器、RFスイッチ、およびM9485AおよびM980xA PXIeベクターネットワークアナライザ(VNA)と併用するようデザインされたプログラム可能ステップアッテネータが含まれます。 内蔵増幅器のひとつは、2つのユーザー選択可能パス(ステップアッテネータを使用する可変ゲイン増幅器パスまたはパイパスパス)を含むプログラム可能プリアンプとして機能します。 M9379AはM980xA PXIe VNAを使用する測定システムのノイズフロアを改善します。 例:M9379Aとプリアンプは最高13.5 GHzのM980xAの標準レシーバーを使ったノイズフロア(NF)測定に適したソリューションです。 1スロットモジュールにはM980xAのファームウエアに直接制御される内部スイッチが含まれ、PXIシステムのSパラメーターおよびNFの同期高速測定を可能にします。
M9379A RFアンプモジュールには、2つの増幅器、RFスイッチ、およびプログラム可能ステップアッテネータが含まれます。
87405C
DC電源の追加が不要に。スペクトラムアナライザーやスタンドアローン用途に最適
87405Cは、25 dBの利得と±1.5 dBのフラットネスを提供する高性能プリアンプです。また、測定器のプローブ・ポートから電力を供給でき、別途電源が不要です。このプリアンプはスペクトラム・アナライザ/スタンドアロン・アプリケーション用に最適です。
87422A
リモート配置を可能とすると同時に、マイクロ波システム・アンプを動作させるためのバイアス電圧を提供
代替製品
83006A/83017A/83018A/83020A/87415A/87405C/83050A/83051A マイクロ波システム増幅器用の駆動電源として、87421A/87422A の代わりに以下の電源をご使用いただけます。
尚、マイクロ波システム増幅器と電源の接続には以下のケーブルが必要となります。
87421A
リモート配置を可能とすると同時に、マイクロ波システム・アンプを動作させるためのバイアス電圧を提供
代替製品
83006A/83017A/83018A/83020A/87415A/87405C/83050A/83051A マイクロ波システム増幅器用の駆動電源として、87421A/87422A の代わりに以下の電源をご使用いただけます。
尚、マイクロ波システム増幅器と電源の接続には以下のケーブルが必要となります。
83017A
RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。
キーサイト83017Aマイクロ波システム増幅器は、システム設計者やインテグレータ向けに設計されたコンパクトな既製の増幅器です。 この増幅器は、RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいて、システム損失を回復し、利用可能な電力を増加させるために、必要な場所に電力を供給します。 500 MHz~26.5 GHzの超広帯域幅なため、設計者は複数の狭帯域増幅器をキーサイトの1台の増幅器で置き換えることができ、クロスオーバーネットワークや複数のバイアス電源の必要性が解消されます。
USBプリアンプ、マイクロ波増幅器、システム増幅器についての詳細は以下をご覧ください:キーサイト増幅器.
83020A
RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。
Keysight 83020Aマイクロ波システム増幅器は、システム・デザイナやシステム・インテグレータ向けに設計された小型の増幅器です。システム損失の回復や、RF/マイクロ波ATEシステムの有効パワーの増幅に利用できます。2 - 26.5 GHzというきわめて広い帯域幅により、帯域幅の狭い複数の増幅器を1台のKeysight増幅器に置き換えることができ、クロスオーバ回路や複数のバイアス電源が不要になります。
83018A
RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。
Keysight 83018Aは、システム設計者やインテグレータ向けに設計されたコンパクトなマイクロ波システム・アンプです。 2~26.5 GHzという超広帯域幅により、何台もの狭帯域アンプを1台で置き替えることができます。 標準の83018Aは、外部レベリングのための方向性検波器を内蔵しています。 広帯域と高ゲインの割にノイズ・フィギュアが低く、システム・ノイズとダイナミック・レンジを改善します。 低いヒートシンク、取り付けブラケット、2 mのDC電源ケーブルが添付されます。 熱特性と電源設計により、ほとんどの測定システムにすばやく簡単に組み込むことができます。
N4985A
この一体型、高性能の広帯域増幅器で優れたパワーと利得を獲得
Keysight N4985Aシリーズ システム増幅器は、100 kHz~50 GHzで優れたパワー/利得を実現する、高性能の広帯域増幅器です。 この増幅器は内蔵型で、標準的なAC電源に接続できます。
アプリケーション:
83006A
83006A microwave system amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz; recovers RF losses and boosts test port power in ATE systems.
The Keysight 83006A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators. This amplifier provides power where you need it to recover system losses and to boost available power in RF and microwave ATE systems. The ultrabroad bandwidth from 10 MHz to 26.5 GHz allows the designer to replace several narrow bandwidth amplifiers with a single Keysight amplifier, eliminating the need for crossover networks or multiple bias supplies.
For more information about USB preamplifiers, microwave amplifiers and system amplifiers, please visit Keysight Amplifiers.
83050A
83050A microwave system amplifier, 2 to 50 GHz; recovers RF losses and boosts test port power in microwave ATE systems.
The Keysight 83050A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators. This amplifier provides power where you need it to recover system losses and to boost available power in RF and microwave ATE systems. The ultrabroad bandwidth from 2 to 50 GHz allows the designer to replace several narrow bandwidth amplifiers with a single Keysight amplifier, eliminating the need for crossover networks or multiple bias supplies.
For more information about USB preamplifiers, microwave amplifiers and system amplifiers, please visit Keysight Amplifiers.
83051A
83051A microwave system amplifier, 45 MHz to 50 GHz; recovers RF losses and boosts test port power in ATE systems.
The Keysight 83051A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators. This amplifier provides power where you need it to recover system losses and to boost available power in RF and microwave ATE systems. The ultrabroad bandwidth from 45 MHz to 50 GHz allows the designer to replace several narrow bandwidth amplifiers with a single Keysight amplifier, eliminating the need for crossover networks or multiple bias supplies.
For more information about usb preamp, microwave amplifier and system amplifier, please visit Keysight Amplifiers.
87405B
87405B preamplifier, 10 MHz to 4 GHz; compact gain block delivering reliable output power directly at the test port.
Preamplifiers and System Noise Figure Application Note – This note discusses noise figure basics including applications and characteristics of Keysight’s amplifier technology. Highlighted are Keysight’s 87405C portable preamplifiers that provide an exceptional gain of 25 dB up to 18 GHz and a probe-power bias connection which eliminates the need for an additional DC power supply. Read the Preamplifiers and System Noise Figure Application Note now!
The Keysight 87405B microwave component amplifier brings compact, reliable gain block performance to systems integrators and microwave designers. With 22 dB minimum gain block and over 8 dBm output power, this amplifier offers output power where it is needed: at the test port.
For more information about usb preamp, microwave amplifier and system amplifier, please visit Keysight Amplifiers.