お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
83020A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz
RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。
ハイライト
- 2 GHz~26.5 GHzの広帯域
- 最大1 Wの出力パワー
- コンパクトなサイズ
- 以下のものと一緒に動作 87422A 70 W電源
コネクタ・タイプ
- RFコネクタ: 3.5 mm(メス)
- 検波器DC出力コネクタ: BNC(メス)
バイアス・オプション:
- +15V(3.2Aにて)、-15V(50mAにて)
- 以下と一緒に動作 87422A 70 W電源
Keysight 83020Aマイクロ波システム増幅器は、システム・デザイナやシステム・インテグレータ向けに設計された小型の増幅器です。システム損失の回復や、RF/マイクロ波ATEシステムの有効パワーの増幅に利用できます。2 - 26.5 GHzというきわめて広い帯域幅により、帯域幅の狭い複数の増幅器を1台のKeysight増幅器に置き換えることができ、クロスオーバ回路や複数のバイアス電源が不要になります。
特長
- 26.5 GHzまでの超広帯域幅
- 最大1 Wの出力パワー
- 小型
83020Aに関心を持っていただけましたか。
83020Aマイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。