- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 앰프 및 프리앰프
- 83020A 마이크로파 시스템 앰프, 2 GHz ~ 26.5 GHz
83020A 마이크로파 시스템 앰프, 2 GHz ~ 26.5 GHz
RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이십시오.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
우수한 RF 성능
- 30dB(~20GHz), 27dB(~26.5GHz) 이상의 이득
- 27dBm(~ 20GHz), 23dBm(~26.5GHz) 이상의 P1dB
- 20GHz,13 ~ 26.5GHz(통상)까지 10dB 미만의 노이즈 지수
커넥터 유형
- Rf 커넥터: 3.5mm(f)
- DC 감지기 출력 커넥터: BNC (f)
바이어스 옵션
- +15V@3.2A,-15V@50mA
- 87422A 70W 전원 공급기와 함께 사용
키사이트 83020A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합자용으로 설계된 소형의 상용 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 2 ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어, 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프 및 시스템 앰프에 대한 자세한 사항은 키사이트 앰프를 방문하십시오.

83020A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 83020A 마이크로파 시스템 앰프, 2 GHz ~ 26.5 GHz
다른 도움이 필요하십니까?