Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
M9379A
M9379A PXI RFアンプモジュールには、最大13.5 GHzでの操作のためのRFスイッチとプログラム可能ステップアッテネータと組み合わされた2つの増幅器が含まれます。 1スロットモジュールはM9485AおよびM980xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)との操作用にデザインされています。
M9379A RFアンプモジュールには、2つの増幅器、RFスイッチ、およびM9485AおよびM980xA PXIeベクトルネットワークアナライザ(VNA)と併用するようにデザインされたプログラム可能ステップアッテネータが含まれます。 内蔵増幅器のひとつは、2つのユーザー選択可能パス(ステップアッテネータを使用する可変ゲイン増幅器パスまたはパイパスパス)を含むプログラム可能プリアンプとして機能します。 M9379AはM980xA PXIe VNAを使用する測定システムのノイズフロアを改善します。 例:M9379Aとプリアンプは最高13.5 GHzのM980xAの標準レシーバーを使ったノイズフロア(NF)測定に適したソリューションです。 1スロットモジュールにはM980xAのファームウェアに直接制御される内部スイッチが含まれ、PXIシステムのSパラメータおよびNFの同期高速測定を可能にします。
M9379A RFアンプモジュールには、2つの増幅器、RFスイッチ、およびプログラム可能ステップアッテネータが含まれます。
87405C
DC電源の追加が不要に。スペクトラムアナライザーやスタンドアローン用途に最適
87405Cは、25 dBの利得と±1.5 dBのフラットネスを提供する高性能プリアンプです。また、測定器のプローブ・ポートから電力を供給でき、別途電源が不要です。このプリアンプはスペクトラム・アナライザ/スタンドアロン・アプリケーションに最適です。
87422A
リモート構成を可能と同時に、マイクロ波システム・アンプを動作させるためのバイアス電圧を提供
代替品
83006A/83017A/83018A/83020A/87415A/87405C/83050A/83051A マイクロ波システム増幅器用の駆動電源として、87421A/87422A の代わりに以下の電源をご使用いただけます。
尚、マイクロ波システム増幅器と電源の接続には以下のケーブルが必要となります。
87421A
リモート構成を可能と同時に、マイクロ波システム・アンプを動作させるためのバイアス電圧を提供
代替品
83006A/83017A/83018A/83020A/87415A/87405C/83050A/83051A マイクロ波システム増幅器用の駆動電源として、87421A/87422A の代わりに以下の電源をご使用いただけます。
尚、マイクロ波システム増幅器と電源の接続には以下のケーブルが必要となります。
83017A
RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。
キーサイト83017Aマイクロ波システム増幅器は、システム設計者やインテグレータ向けに設計されたコンパクトな既製の増幅器です。 この増幅器は、RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいて、システム損失を回復し、利用可能な電力を増加させるために、必要な場所に電力を供給します。 500 MHz~26.5 GHzの超広帯域幅なため、設計者は複数の狭帯域増幅器をキーサイトの1台の増幅器で置き換えることができ、クロスオーバーネットワークや複数のバイアス電源の必要性が解消されます。
USBプリアンプ、マイクロ波増幅器、システム増幅器についての詳細は以下をご覧ください:キーサイト増幅器.
83020A
RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。
Keysight 83020Aマイクロ波システム増幅器は、システム・デザイナやシステム・インテグレータ向けに設計された小型の増幅器です。システム損失の回復や、RF/マイクロ波ATEシステムの有効パワーの増幅に利用できます。2 - 26.5 GHzというきわめて広い帯域幅により、帯域幅の狭い複数の増幅器を1台のKeysight増幅器に置き換えることができ、クロスオーバ回路や複数のバイアス電源が不要になります。
83018A
RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。
Keysight 83018Aは、システム設計者やインテグレータ向けに設計されたコンパクトなマイクロ波システム・アンプです。 2~26.5 GHzという超広帯域幅により、何台もの狭帯域アンプを1台で置き換えることができます。 標準の83018Aは、外部レベリングのための方向性検波器を内蔵しています。 広帯域と高ゲインの割にノイズ・フィギュアが低く、システム・ノイズとダイナミック・レンジを改善します。 低いヒートシンク、取り付けブラケット、2 mのDC電源ケーブルが添付されます。 熱特性と電源設計により、ほとんどの測定システムにすばやく簡単に組み込むことができます。
N4985A
この一体型、高性能の広帯域増幅器で優れたパワーと利益を獲得
Keysight N4985Aシリーズ システム増幅器は、100 kHz~50 GHzで優れたパワー/利得を実現する、高性能の広帯域増幅器です。 この増幅器は内蔵型で、標準的なAC電源に接続できます。
アプリケーション:
83006A
83006Aマイクロ波システムアンプ、10 MHz~26.5 GHz。ATEシステムにおけるRF損失を回復し、テストポート電力を増幅します。
キーサイト83006Aマイクロ波システムアンプは、システム設計者およびインテグレータ向けに設計された、コンパクトな既製アンプです。このアンプは、RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいて、システム損失を回復し、利用可能な電力を増幅するために必要な電力を供給します。10 MHzから26.5 GHzまでの超広帯域幅により、設計者は複数の狭帯域幅アンプを単一のキーサイトアンプに置き換えることができ、クロスオーバーネットワークや複数のバイアス電源の必要性を排除します。
USBプリアンプ、マイクロ波アンプ、システムアンプの詳細については、こちらをご覧ください。キーサイトアンプ。
83050A
83050Aマイクロ波システムアンプ、2~50 GHz。マイクロ波ATEシステムにおけるRF損失を回復し、テストポート電力を増幅します。
キーサイト83050Aマイクロ波システムアンプは、システム設計者およびインテグレータ向けに設計された、コンパクトな既製アンプです。このアンプは、RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいて、システム損失を回復し、利用可能な電力を増幅するために必要な電力を供給します。2~50 GHzの超広帯域幅により、設計者は複数の狭帯域幅アンプを単一のキーサイトアンプに置き換えることができ、クロスオーバーネットワークや複数のバイアス電源の必要性を排除します。
USBプリアンプ、マイクロ波アンプ、システムアンプの詳細については、こちらをご覧ください。キーサイトアンプ。
83051A
83051Aマイクロ波システムアンプ、45 MHz~50 GHz。ATEシステムにおけるRF損失を回復し、テストポートパワーを増強します。
キーサイト83051Aマイクロ波システムアンプは、システム設計者およびインテグレータ向けに設計された、コンパクトな既製アンプです。このアンプは、RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいて、システム損失を回復し、利用可能な電力を増幅するために必要な電力を供給します。45 MHzから50 GHzまでの超広帯域幅により、設計者は複数の狭帯域幅アンプを単一のキーサイトアンプに置き換えることができ、クロスオーバーネットワークや複数のバイアス電源の必要性を排除します。
USBプリアンプ、マイクロ波アンプ、システムアンプに関する詳細については、キーサイトのアンプをご覧ください。
87405B
87405Bプリアンプ、10 MHz~4 GHz。テストポートで直接信頼性の高い出力パワーを提供するコンパクトなゲインブロック。
プリアンプとシステム雑音指数アプリケーションノート – このノートでは、キーサイトのアンプテクノロジーのアプリケーションと特性を含む雑音指数の基本について説明します。キーサイトの87405Cポータブルプリアンプは、最大18 GHzで25 dBという優れたゲインと、追加のDC電源を不要にするプローブ電源バイアス接続を提供します。プリアンプとシステム雑音指数アプリケーションノートを今すぐ読む!
キーサイト87405Bマイクロ波コンポーネントアンプは、システムインテグレータおよびマイクロ波設計者に、コンパクトで信頼性の高いゲインブロック性能を提供します。最小22 dBのゲインブロックと8 dBmを超える出力パワーを備えたこのアンプは、必要な場所、すなわちテストポートで出力パワーを提供します。
USBプリアンプ、マイクロ波アンプ、システムアンプに関する詳細については、キーサイトのアンプをご覧ください。