お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
83018A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz
RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。
ハイライト
- 2~26.5 GHzの超広帯域
- 出力パワー最大250 mV
- コンパクトなサイズ
- 87421A 25 W電源に適合
Keysight 83018Aは、システム設計者やインテグレータ向けに設計されたコンパクトなマイクロ波システム・アンプです。 2~26.5 GHzという超広帯域幅により、何台もの狭帯域アンプを1台で置き替えることができます。 標準の83018Aは、外部レベリングのための方向性検波器を内蔵しています。 広帯域と高ゲインの割にノイズ・フィギュアが低く、システム・ノイズとダイナミック・レンジを改善します。 低いヒートシンク、取り付けブラケット、2 mのDC電源ケーブルが添付されます。 熱特性と電源設計により、ほとんどの測定システムにすばやく簡単に組み込むことができます。
83018Aに関心を持っていただけましたか。
83018Aマイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。