검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
우수한 RF 성능
- 27dB(최대 20GHz), 23(최대 26.5GHz) 이상의 이득
- 22dBm(최대 20GHz),17dBm(최대 26.5GHz) 이상의 P1dB
- 10dB(최대 20GHz), 13dB(최대 26.5GHz, 통상) 미만의 노이즈 지수
커넥터 유형
- Rf 커넥터: 3.5mm(f)
- DC 감지기 출력 커넥터: BNC(f)
바이어스 옵션
- +12V@2A,-12V@50mA
- 87421A 25 W 전원 공급기와 작동
키사이트 83018A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합업체용으로 설계된 소형의 기성 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 2 ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어, 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다. 표준 키사이트 83018A는 외부 레벨링 분야를 위한 내부 방향성 감지기를 포함합니다. 대역폭이 넓고 이득이 크면서도 노이즈 지수가 뛰어난 이 앰프는 시스템 노이즈 지수와 동적 범위를 대폭 개선합니다. 키사이트 83018A에는 로우 프로파일 히트싱크, 통합 장착 브래킷, 2미터 dc 전원 공급기 케이블이 제공됩니다. 대부분의 측정 시스템에 쉽고 빠르게 통합할 수 있도록 전원 공급기가 설계되어 있고 적합한 열 특성을 갖추고 있습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프, 시스템 앰프에 대한 자세한 정보가 필요하면 키사이트 앰프 페이지를 방문하십시오.
83018A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 83018A 마이크로파 시스템 앰프, 2 GHz ~ 26.5 GHz
다른 도움이 필요하십니까?