Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
レイヤ2-3ネットワークテスト製品
キーサイトのレイヤー2-3ネットワークテスト製品は、トラフィック生成、障害エミュレーション、プロトコル解析により、ネットワーク機器およびアプリケーションの機能および性能を検証および最適化します。
5Gチャネルエミュレーション
チャネルエミュレーションは、無線デバイスや基地局のリアルタイムの性能テストを可能にします。
9 レッスン
衛星通信用チャネルエミュレーションテスト
このコースでは、チャネルエミュレータを使用して衛星からエンドユーザーまでの現実的な条件をシミュレートすることで、より早く問題をテストし発見する方法を学びます。
3 レッスン
5G NTNシステム シミュレーションおよびエミュレーション ブートキャンプ
このブートキャンプでは、モデリング、シミュレーション、エミュレーションのためのキーサイトのNTNソリューションエコシステムを探求します。
13 レッスン
はじめにtoAI データセンターのエミュレーションと最適化
実環境のAIワークロードをエミュレートし、進化し続けるAIクラスタや新コンポーネントの設計を検証する方法について解説します。
5 レッスン
車載ネットワーク
自動車業界が自動運転車の新時代を迎える中、車載ネットワーク(IVN)の性能に対する要求が高まっています。カメラ、レーダー、ライダーを備えた先進運転支援システム(ADAS)は、より安全で改善された運転体験を可能にしていますが、これらはより高い解像度を要求し、IVNからのより高速な速度とより広い帯域幅を必要とします。これは、IVNのテスト方法や、IVNが効果的かつ完璧に通信する方法に関して新たな課題をもたらします。キーサイトのIVNエキスパートと共に、新しい車両がイーサネットやSerDesのような高速規格にどのように移行しているか、IVNの設計およびテストの課題などについて学びましょう。
EDU36311A 3出力DC電源
Keysight EDU36311A 3出力DC電源は、プロフェッショナルグレードのデザインとユーザビリティをお求めやすい価格で提供します。
EDU36311A 3出力DC電源は、堅牢なデザインとユーザビリティをお求めやすい価格で提供します。 90 Wの電気的に絶縁されたチャネルが、低ノイズで信頼性の高い電力を供給します。
5G非地上系ネットワークの加速
5G非地上系ネットワーク(NTN)は、陸上ベースの5Gネットワークを拡張し、戦場での通信やサービスが行き届いていない地域などのアプリケーションにカバレッジを提供します。この40分のビデオでは、業界の投資と技術的進歩の背景について、以下を含めて解説します。 ・衛星リンク・モデリング、5G NTN伝搬チャネルの実装例 ・キーサイトのチャネル・モデリングおよびエミュレーション・ソリューションを紹介する短いデモンストレーション。
E36300Aシリーズ 3出力 DC電源
このデータシートでは、E36311A、E36312A、E36313A を含む新しい E36300 シリーズ電源ファミリの機能と仕様について説明します。
キーサイト・テクノロジーE4982A LCRメータ 1 MHz ~ 3 GHz
このブローシャーでは、E4982ALCRメータの概要を紹介しています。
デザインフローでシグナルインテグリティを最適化する3つの方法
短縮されるスケジュールと複雑化する設計により、ハードウェアエンジニアはボトルネックを回避するため、ワークフローの最適化と定期的な性能検証を迫られている。
バッテリーエミュレーションを使用してモバイルおよびIoTデバイスのバッテリー寿命を延ばす方法
バッテリーエミュレーションを使用して、ハードウェアの変更、ソフトウェア/ファームウェアのアップデートなどの影響を迅速に特定することで、設計を最適化する方法を学びます。
2 レッスン
オシロスコープによるA4WP (Alliance for Wireless Power)測定(パート3)
電力および効率測定。このアプリケーションノートは、A4WPワイヤレス充電測定に関する3部構成シリーズのパート3です。このパートでは、電力および効率測定の実行に焦点を当てています。
ネットワーク可視化管理の紹介
このコースでは、独自のネットワーク可視化インフラストラクチャを運用するための基本を学びます。
12 レッスン
Keysight B1506A スケーラブルIVパッケージ(最大1500 A/3 kV)
キーサイトは、カーブトレーサー、B1506A H20/H50/H70の代替として新しいオプションを提供しています。B1506Aは、すべてのカーブトレーサー機能を満たし、それを上回ります。さらに、その測定機能はアップグレード可能です。
プライベートネットワークと6Gへの進化
世界中で5Gの導入が加速しており、あらゆる業界においてデジタルトランスフォーメーションを拡大させている。
5Gおよび非地上系ネットワークアーキテクチャ
ユビキタスな5Gネットワーク、NTNアーキテクチャの実装方法、およびテスト方法について学びます。
7 レッスン
AIデータセンターネットワークテスト
このブートキャンプでは、理論、手法、実演を通じて、フロントエンドおよびバックエンドのAIネットワークの検証に関する基礎を体系的に解説します。
14 レッスン
シグナル・インテグリティ・テストとネットワーク解析
このブートキャンプでは、高速通信製品のシグナルインテグリティテストとネットワーク解析に焦点を当て、測定戦略の実演を行います。
10 レッスン
何をお探しですか?