Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、独自のネットワーク可視化インフラストラクチャを運用するための基本を学びます。
学び:
レッスン -ネットワーク可視化 ネットワーク可視化の管理入門
ネットワーク可視化管理の基本を紹介します。これには、ネットワーク監視に使用できるさまざまなデータソースの種類、これらのデータソースをツールに接続する方法、およびツールを使用してネットワークトラフィックを分析する方法が含まれます。
レッスン - ドラッグ&ドロップ
ドラッグ&ドロップ演習を使用して、データソースをツールに接続するさまざまな方法を理解するのに役立ちます。一連のネットワーク図が表示され、適切なデータソースとツールを図の正しい場所にドラッグ&ドロップする必要があります。
レッスン3 - ロードバランシング
複数のネットワーク可視化ツール間でトラフィックを分散する技術であるロードバランシングについて学びます。これにより、パフォーマンスと信頼性を向上させ、単一のツールが過負荷にならないようにすることができます。ラウンドロビン、重み付きラウンドロビン、最小接続数など、さまざまな種類のロードバランシングアルゴリズムについて説明し、ルーター、スイッチ、ファイアウォールを含むさまざまなネットワークデバイスでロードバランシングを構成する方法を解説します。
レッスン - フィルタリングの3段階
ネットワーク可視性管理におけるフィルタリングの3つの段階。これらの段階は、トラフィックのキャプチャ、事前フィルタリング、事後フィルタリングです。また、ツールによって収集されるトラフィック量を減らすためにフィルターを使用する方法と、ニーズに合ったフィルターを選択する方法についても説明します。
レッスン - VMwareにおける東西方向のトラフィックの監視
VMwareでイーストウェストトラフィックを監視する方法。イーストウェストトラフィックとは、同じネットワーク上のホスト間で流れるトラフィックです。この種のトラフィックは監視が困難な場合がありますが、問題のトラブルシューティングやセキュリティ脅威の特定のために監視することが重要です。
レッスン - インライン復号化
ネットワークトラフィックを復号化することの重要性と、暗号化されたトラフィックを可視化するための復号化ツールの使用方法について説明します。また、利用可能な復号化ツールの種類と、ニーズに合った復号化ツールの選択方法についても説明します。
レッスン7 - シンプレックスモードでポートを2倍にする
シンプレックスモードを使用して、ネットワークタップで使用可能なポート数を2倍にする方法をご紹介します。シンプレックスモードを使用すると、スイッチやルーターの同じポートに2つのタップを接続することができ、使用可能なポート数を効果的に2倍にすることができます。
レッスン - CloudLens を使用した Azure Kubernetes の監視
CloudLensを使用してAzure Kubernetes (AKS) 環境を監視する方法。CloudLensは、AKSクラスターを含むさまざまなソースからネットワークトラフィックを収集および分析できるネットワーク可視化ツールです。
レッスン -AppStack
AppStackフィルタリングは、アプリケーション層の情報に基づいてトラフィックをフィルタリングする手法です。これは、特定のアプリケーションの特定とトラブルシューティング、および分析が必要なトラフィック量の削減に役立ちます。
レッスン - ファンインとファンアウト
ファンインとファンアウトは、複数のネットワーク可視化ツールを単一のデータソースに接続するために使用される2つの技術です。ファンインでは、複数のツールを単一のタップまたはパケットブローカーに接続でき、一方、ファンアウトでは、単一のツールを複数のタップまたはパケットブローカーに接続できます。
レッスン - CloudLens を使用した Azure におけるマルウェア検出
AzureでCloudLensを使用してマルウェアを検出する方法。CloudLensは、ネットワークトラフィックを収集および分析するために使用できるネットワーク可視化プラットフォームです。既知の悪意のあるパターンについてトラフィックを分析することにより、マルウェアを検出するために使用できます。
レッスン - まとめ -ネットワーク可視化 可視化の管理入門
パケットキャプチャツール、ネットワークアナライザ、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムなど、さまざまな種類のネットワーク可視化ツールを確認します。次に、ネットワーク可視化ツールで分析される前のロードバランシングとトラフィックフィルタリングの重要性について議論します。
5G ネットワークの可視化を実現する方法
ネットワークパケットブローカーを使用してトラフィックを効率的に復号する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?