5Gおよび非地上系ネットワークアーキテクチャ
  • ブートキャンプ
  • 7 製品

キーサイトのエキスパートが、5G非地上ネットワーク (NTN) の背後にある不可欠な原則と実践的な戦略についてご案内します。まず、衛星、ドローン、高高度プラットフォームを含むNTN技術の基礎的な概要から始めます。その利点、課題、および関連する3GPP標準について探求します。次に、5G NTNのアーキテクチャの全体像に深く入り込み、直接、間接、ハイブリッドアクセスモデルを比較し、実世界の導入シナリオを検証します。このコースは、理論的洞察とアプリケーションノート、ソリューションブリーフ、シミュレーションツールを融合させ、航空宇宙および防衛通信の進化する要求に対応できるよう準備します。 

学び:

  • 5G NTNの基本と、グローバル接続におけるその役割を理解する。 
  • 主要なNTNアーキテクチャを比較し、実世界のアプリケーションにおけるそれらのトレードオフを評価します。 
  • シミュレーションおよび測定ツールを適用して、ミッション保証とシステム性能を確保します。 

このブートキャンプは、衛星対応5G通信における専門知識を向上させたいと考えているエンジニア、システムアーキテクト、防衛専門家に最適です。 

レッスン