プライベートネットワークと6Gへの進化
  • ブートキャンプ
  • 5 製品

キーサイトのエンジニアとともに、プライベートネットワークと6Gの進化に関するスキルアップのための詳細な学習に参加しましょう。このコースでは、5Gから6Gテクノロジーへの移行について、デモンストレーションと今日からラボで適用できるステップバイステップのガイダンスを提供します。このコースを修了すると、プライベート5Gの実装を理解し、革新的な5G/6Gアプリケーションを探索し、キーサイトの6Gロードマップを分析し、拡張環境における将来のネットワーク機能を構想できるようになります。 

学び: 

  • プライベート5Gネットワークの基礎とエンタープライズ展開戦略。
  • 次世代ワイヤレス技術向けの革新的なアプリケーションと創造的なユースケース。 
  • キーサイトの戦略的6G開発ロードマップと主要な技術的マイルストーン。 
  • 没入型および拡張現実体験を可能にする将来のネットワークアーキテクチャ。 

このコースは、ワイヤレスエンジニア、ネットワークアーキテクト、またはプライベートネットワークの進化と6Gテクノロジーの進歩についてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。 

レッスン