何をお探しですか?
PCI Express (PCIe)
PCIe 7.0成功への道筋
PCIe設計の成功と測定の完全性を、
シミュレーションからプロトコルテストまで、真の設計性能を示す最も包括的なPCI Express®ソリューションで確保します。
PCIe設計とシミュレーション
データレートが増加するにつれて、高速シリアルデータリンクの設計は著しく複雑になり、チャネルトポロジーはより多様化し、アクティブコンポーネントのために調整する必要があるパラメータの数が増加します。PCIe設計の信号および電源インテグリティを最適化し、高速集積回路(IC)パッケージやプリント基板(PCB)相互接続などのコンポーネントの電磁(EM)効果を分析するために、シミュレーションを使用する必要があります。当社は、お客様がPCIe 6.0リンクのエンドツーエンド性能を迅速かつ効果的に評価できるよう支援します。
PCIe送信機テスト
128 GT/sでのPCIe 7.0トランスミッターテストは、測定能力の限界で動作します。そこでは、ユニットインターバルが半減し、ノイズマージンが変化せず、極端なチャネル損失があるため、SNDR、ジッター、およびリニアリティの検証はPCIe 6.0よりもはるかに厳しくなります。
キーサイトのFlexPLLは、最速の送信機PLL (Phase-Locked Loop) 帯域幅測定を提供し、測定時間を数時間から数秒に短縮します。
キーサイトのエキスパートが開発した最先端のトランスミッターテスト自動化ツールは、PCIe測定の完全性を確保し、テストを削減して高額な再設計を回避し、市場投入までの時間を短縮します。
PCIeレシーバーテスト
PCIe 7.0データ伝送において、PAM4フォーマットで最大128 GT/sの速度に達すると、PCIe信号からデジタルコンテンツを抽出することが著しく困難になります。
PAM4信号によるこのような高いデータ転送速度では、チャネルの高周波損失特性によりPCIeレシーバーはしばしば著しく劣化した信号に直面し、許容できないビットエラーレート(BER)をもたらします。ビットエラーは前方誤り訂正(FEC)で処理されますが、信号対ノイズおよび歪み比(SNDR)のような新しい測定が必要です。
お客様の設計の真のパフォーマンスを示し、PCIeの成功を保証します。
PCIeインターコネクトテスト
チャネルはPCIeシステムの主要な要素の1つです。チャネルには、PCIeトランスミッターからPCIeレシーバーへの信号品質を劣化させる多くの歪み源があり、クロストーク、ジッタ、符号間干渉(ISI)などがその例です。特定のデータレートにおいて、PCIe仕様で定義された制限内に収まっていることを確認するために、チャネル全体の損失特性を測定する必要があります。散乱パラメータ(Sパラメータ)は、PCIeシステムにおけるチャネルのような高周波回路の特性評価に使用されます。
キーサイトはPCI-SIGの主要ワーキンググループに多大な貢献をしており、その発足以来、貢献を続けています。キーサイトは、比類のない専門知識と世界をリードするサポートにより、これらの複雑な要件を乗り越えるお手伝いをします。
PCIeプロトコルテスト
プロトコル検証は、物理層、データリンク層、およびトランザクション層で行われます。PCI-SIGは、必須のプロトコル準拠テストに加えて、設計を正確に特性評価するために100を超える追加テストを推奨しています。プロトコルテストの主要な領域は、リンクトレーニングおよびステータスステートマシン(LTSSM)です。
リンクパートナー間でデータパケットが確実に転送されるかどうかを判断する必要があります。PCIeデバイスがリンクパートナーと正常に通信できるかどうかを判断するには、プロトコル解析およびエクササイザツールが必要です。当社は、複雑なPCIe 5.0および6.0プロトコルテストを実行し、検出されたエラーを迅速にデバッグして、PCIeデバイスのコンプライアンスを確保するのに役立ちます。
新しい
P5570AおよびP5573A PCIe 6.0プロトコルアナライザおよびエクササイザカードの統合設計により、信頼性の低いケーブル接続を心配することなくすぐに開始できる、堅牢で信頼性の高いテストプラットフォームが提供されます。
リソース
PCI-SIG®、PCIe® およびPCI Express® は、PCI-SIGの米国登録商標および/またはサービスマークです。
キーサイトは、PCI-SIG理事会に参画する唯一のテスト/測定会社であり、過去20年以上にわたりPCIe標準に貢献してきました。詳細はこちらをご覧ください。
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?