Garanta o sucesso do projeto PCIe e a integridade de suas medições com o
as soluções mais completas para PCI Express®, desde a simulação até o teste de protocolo, revelando o verdadeiro desempenho do projeto.

 

Projeto e simulação de PCIe

O projeto de links de dados seriais de alta velocidade torna-se significativamente mais complexo à medida que as taxas de dados aumentam - as topologias de canal tornam-se mais diversificadas e o número de parâmetros que precisam ser ajustados para os componentes ativos se multiplica. Você precisa usar a simulação para otimizar a integridade do sinal e da energia dos seus projetos PCIe e analisar os efeitos eletromagnéticos (EM) de componentes como pacotes de circuitos integrados (IC) de alta velocidade e interconexões de placas de circuito impresso (PCB). Podemos ajudá-lo a avaliar de forma rápida e eficaz o desempenho de ponta a ponta de seus links PCIe 6.0.

Teste, projeto e simulação de PCIe Imagem
Imagem de teste do transmissor PCIe

Teste do transmissor PCIe

Os testes do transmissor PCIe 7.0 a 128 GT/s operam no limite da capacidade de medição, onde intervalos de unidade reduzidos pela metade, margens de ruído inalteradas e perdas de canal extremas tornam a validação do SNDR, do jitter e da linearidade muito mais exigente do que no PCIe 6.0.

O FlexPLL da Keysight oferece a mais rápida medição de largura de banda de PLL (phase-locked loop) de transmissor, reduzindo o tempo de medição de horas para segundos.

Nossas ferramentas de ponta para automação de testes de transmissores, desenvolvidas pelos especialistas da Keysight, garantem a integridade de suas medições PCIe, reduzem o tempo de teste, evitam reprojetos dispendiosos e aceleram o tempo de lançamento no mercado.

Teste do receptor PCIe

A extração de conteúdo digital do sinal PCIe é significativamente mais complexa com o formato PAM4 e velocidades que chegam a 128 GT/s para a transmissão de dados do PCIe 7.0.

Nessas altas taxas de transferência de dados com sinais PAM4, os receptores PCIe frequentemente enfrentam um sinal fortemente degradado devido às características de perda em altas frequências do canal, resultando em taxas de erro de bits (BERs) inaceitáveis. Os erros de bits são tratados por meio da correção de erros antecipada (FEC); são necessárias novas medições, como a relação sinal-ruído e distorção (SNDR).

Mostramos o verdadeiro desempenho do seu projeto para garantir o sucesso da sua solução PCIe.

 

Imagem de teste do receptor PCIe
Dispositivos PCIe da Keysight para imagem de teste de interconexão PCIe

Teste de interconexões PCIe

O canal é um dos principais elementos do sistema PCIe. Há muitas fontes de distorção no canal que podem degradar a qualidade do sinal de um transmissor PCIe para o receptor PCIe - diafonia, jitter e interferência entre símbolos (ISI) são alguns exemplos. Você deve medir as características de perda em todo o canal para garantir que elas estejam dentro dos limites definidos pela especificação PCIe para uma determinada taxa de dados. Os parâmetros de dispersão (parâmetros S) são usados para caracterizar circuitos de alta frequência, como o canal em um sistema PCIe.

A Keysight é uma das principais colaboradoras dos principais grupos de trabalho do PCI-SIG, e tem sido assim desde sua criação. A Keysight o ajuda a navegar por esses requisitos complexos com experiência inigualável e suporte líder mundial.

Teste do protocolo PCIe

A validação do protocolo ocorre nas camadas física, de link de dados e de transação. Além dos testes obrigatórios de conformidade de protocolo, o PCI-SIG recomenda mais de cem testes adicionais para caracterizar seu projeto corretamente. Uma área importante do teste de protocolo é a máquina de estado de status e treinamento de link (LTSSM).

Você precisa determinar se os pacotes de dados são transferidos de forma confiável entre os parceiros de link. Você precisa de ferramentas de análise e exercício de protocolo para determinar se o dispositivo PCIe pode se comunicar com sucesso com o parceiro de link. Podemos ajudá-lo a realizar testes complexos de protocolo PCIe 5.0 e 6.0 e depurar rapidamente quaisquer erros detectados para garantir a conformidade com seus dispositivos PCIe.

O design integrado dos novos dispositivos
P5570A e P5573A PCIe 6.0 oferece uma plataforma de teste sólida e confiável que permite que você comece imediatamente sem se preocupar com cabeamento não confiável.

Analisador de protocolo PCIe e placa de teste da Keysight para teste de protocolo PCIE

Recursos

PCI-SIG®, PCIe® e PCI Express® são marcas registradas e/ou marcas de serviço do PCI-SIG nos EUA.

A Keysighté a única empresa de teste e medição que atua na diretoria do PCI-SIG e contribuiu com sucesso para o padrão PCIe nos últimos 20 anos. Saiba mais sobre isso aqui.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?