Stellen Sie den Erfolg Ihres PCIe-Designs und die Integrität Ihrer Messungen sicher mit
die umfassendsten PCI Express®-Lösungen von der Simulation bis zum Protokolltest Angezeigt echte Designleistung.

 

PCIe-Entwurf und -Simulation

Das Design von seriellen Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen wird mit steigenden Datenraten deutlich komplexer - die Kanaltopologien werden vielfältiger, und die Anzahl der Parameter, die für aktive Komponenten abgestimmt werden müssen, vervielfacht sich. Sie müssen die Simulation nutzen, um die Signal- und Leistungsintegrität Ihrer PCIe-Designs zu optimieren und die elektromagnetischen (EM) Auswirkungen von Komponenten wie Hochgeschwindigkeits-IC-Gehäusen und Leiterplattenverbindungen zu analysieren. Wir können Ihnen helfen, die End-to-End-Leistung Ihrer PCIe 6.0-Verbindungen schnell und effektiv zu bewerten.

PCIe-Test, -Entwurf und -Simulation Bild
PCIe-Transmitter-Testbild

PCIe-Transmitter-Test

Bei PCIe 7.0-Transmittertests mit 128 GT/s wird am Rande der Messmöglichkeiten gearbeitet, wo halbierte Einheitenintervalle, unveränderte Rauschabstände und extreme Kanalverluste die Validierung von SNDR, Jitter und Linearität weitaus anspruchsvoller machen als bei PCIe 6.0.

Keysight FlexPLL bietet die schnellste PLL-Bandbreitenmessung für Sender, wodurch die Messzeit von Stunden auf Sekunden reduziert wird.

Unsere von Keysight-Experten entwickelten, hochmodernen Tools zur Testautomatisierung von Sendern gewährleisten die Integrität Ihrer PCIe-Messungen, reduzieren Ihren Testaufwand, vermeiden kostspielige Neuentwicklungen und verkürzen Ihre Markteinführungszeit.

PCIe-Empfänger-Test

Die Extraktion digitaler Inhalte aus dem PCIe-Signal ist mit dem PAM4-Format und Geschwindigkeiten von bis zu 128 GT/s für die PCIe 7.0-Datenübertragung deutlich anspruchsvoller.

Bei diesen hohen Datenübertragungsraten mit PAM4-Signalen sehen sich PCIe-Empfänger aufgrund der Hochfrequenzdämpfung des Kanals häufig mit einem stark reduzierten Signal konfrontiert, was zu inakzeptablen Bitfehlerraten (BER) führt. Bitfehler werden mittels Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) behandelt; neue Messgrößen wie das Signal-Rausch-Verhältnis (SNDR) sind erforderlich.

Wir zeigen Ihnen die tatsächliche Leistungsfähigkeit Ihres Designs, um Ihren PCIe-Erfolg zu garantieren.

 

PCIe-Empfänger-Testbild
Keysight PCIe-Geräte für PCIe Interconnect Test Image

PCIe-Interconnects Test

Der Kanal ist eines der Schlüsselelemente des PCIe-Systems. Es gibt viele Quellen von Verzerrungen im Kanal, die die Signalqualität von einem PCIe-Sender zum PCIe-Empfänger beeinträchtigen können - Übersprechen, Jitter und Inter-Symbol-Interferenz (ISI) sind einige Beispiele. Sie müssen die Verlustcharakteristiken über den Kanal messen, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der von der PCIe-Spezifikation für eine bestimmte Datenrate festgelegten Grenzen liegen. Streuparameter (S-Parameter) werden zur Charakterisierung von Hochfrequenzschaltungen wie dem Kanal in einem PCIe-System verwendet.

Keysight leistet einen wichtigen Beitrag zu den primären Arbeitsgruppen der PCI-SIG und das schon seit deren Gründung. Keysight unterstützt Sie bei der Bewältigung dieser komplexen Anforderungen mit unübertroffenem Fachwissen und weltweit führendem Support.

PCIe-Protokoll-Test

Die Protokollvalidierung erfolgt auf der physikalischen, der Datenverbindungs- und der Transaktionsschicht. Zusätzlich zu den obligatorischen Protokollkonformitätstests empfiehlt die PCI-SIG mehr als hundert zusätzliche Tests, um Ihr Design korrekt zu charakterisieren. Ein Schlüsselbereich des Protokolltests ist die Link Training and Status State Machine (LTSSM).

Sie müssen feststellen, ob die Datenpakete zwischen den Link-Partnern zuverlässig übertragen werden. Sie benötigen Protokollanalyse- und Exerciser-Tools, um festzustellen, ob Ihr PCIe-Gerät erfolgreich mit seinem Link-Partner kommunizieren kann. Wir unterstützen Sie bei der Durchführung komplexer PCIe 5.0- und 6.0-Protokolltests und bei der schnellen Fehlersuche, um die Konformität Ihrer PCIe-Geräte sicherzustellen.

Das integrierte Design der neuen
P5570A und P5573A PCIe 6.0 Protocol Analyzer und Exerciser bieten eine solide, vertrauenswürdige Testplattform, mit der Sie sofort loslegen können, ohne sich um unzuverlässige Verkabelung sorgen zu müssen.

Keysight PCIe-Protokollanalysator und Testkarte für PCIE-Protokolltests

Ressourcen

PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.

Keysight ist das einzige Test- und Messunternehmen, das im PCI-SIG Board vertreten ist und hat in den letzten 20 Jahren erfolgreich zum PCIe-Standard beigetragen. Erfahren Sie hier mehr darüber.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?