Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
ラボで後処理スペクトラム管理ソフトウェアを使用して干渉を特定します。
当社の高密度ATE電源は、テストスループットと精度の間のトレードオフを解消します。
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
当社の新しいマルチコア12ビット、最大33 GHzのオシロスコープで、より迅速かつ明確なインサイトを得られます。
データセンターインフラストラクチャのあらゆる部分をエミュレートします。あらゆるものをエミュレート。すべてを最適化。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最新の製造向けに設計された堅牢なインラインおよびオフラインICTにより、高速かつ正確なボードレベルテストを実現します。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
追跡。発見。パーソナライズ。 すべてを1か所で。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
エンジニアリングのトピックのあらゆる側面を網羅するこれらの没入型ブートキャンプで、実践的なスキルとより深い専門知識を構築します。
ラーニングハブは、エンジニア向けの集中型リソースであり、ブートキャンプ、アプリケーションノート、ビデオなどを通じて、基礎から応用まで技術的な深さを提供します。
キーサイトのソリューションは、特定のアプリケーション向けのプログラミング例を通じて、ハードウェア、ソフトウェア、測定専門知識の組み合わせを提供します。
100以上のブートキャンプのいずれかを完了することで、キーサイト・ラーンで潜在能力をアンロックし、デジタルバッジを獲得してください。
すべてのリソース、ブートキャンプ、厳選されたコンテンツをアンロックします。
プレミアムコンテンツにアクセスできます。
詳細については、トピックまたはキーワードで検索するか、下のカテゴリを選択して、全ビデオライブラリを参照してください。
ウェビナー
コンパクトなポータブル設計における高性能な信号生成と解析について学びます。
ブートキャンプ
このブートキャンプでは、超伝導量子ビットと量子アンプの設計についてガイドします。
シングルループおよびダブルループ位相ノイズアーキテクチャについて解説し、信号発生器の理論と主要なソリューションを網羅しています。
ビデオ
カリフォルニア大学バークレー校のAli Niknejad博士が、6G向けMIMOの未来とアンテナ数の限界について議論するのをお聞きください。
ベンチ電源を使用して設計のテスト、検証、トラブルシューティングを行うことに焦点を当てたこのブートキャンプにご参加ください。
キーサイトのエンジニアと共に、高速デジタル設計の世界を深く探求しましょう。
コース
キーサイトのエンジニアと共に、パワーアンプおよびマルチポートレシーバーのテストに関するスキルアップのための詳細な解説にご参加ください。
お客様に最適なタイムゾーン、地域、言語で、対面およびバーチャルで利用可能な最先端のイベントやウェビナーを活用し、常に最先端を維持してください。
量子設計とEDA
超伝導量子チップの設計者が直面する課題を理解し、それらを克服するための先駆的なEDAソリューションを探ります。
RF回路シミュレーション
キーサイト RF Circuit Simulation ProがRF回路シミュレーションを活用して、より優れたRFIC設計を実現し、市場投入までの時間を短縮する方法をご覧ください。
チップレットとモジュラー設計
チップレットがどのように再利用可能でカスタマイズ可能なモジュラーエコシステムを実現するかを見る
車載
オートモーティブ・イーサネットで100 Gbpsの速度を実現し、EVの配線重量を削減するとともに、レガシーネットワークを置き換えて性能を向上させます。
信号生成
信号生成において位相コヒーレンスとスイッチング速度が重要である理由を学びましょう。
プレミアムコンテンツにアクセスする
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?