シグナル・アナライザ
+ Signal Analyzer

高度な測定手法によるRF位相ノイズの最適化

RF伝送における狭帯域チャネル通信を最適化するには、位相ノイズの測定が不可欠です。発振器の不安定性によって位相ノイズが発生し、時間領域ではジッタとして現れます。位相ノイズは信号品質に影響を与え、通信リンクにおけるエラーレートを増加させます。他の信号ノイズとは異なり、位相ノイズはスペクトル領域で最もよく理解されます。

位相ノイズを測定するための一般的な手法は、直接スペクトル法、位相検出器法、2チャネル相互相関法の3つです。直接スペクトル法は、スペクトラム/シグナルアナライザなどの機器を使用して広帯域信号のスペクトルエネルギーを測定しますが、振幅ノイズが位相ノイズを模倣するため、制限があります。高度なアプリケーションでは、位相検出器と2チャネル相互相関技術を採用した専用の位相ノイズ測定器が使用されます。どちらの手法もベースバンド信号で動作し、ダウンコンバータを必要とします。

ソリューション位相ノイズ測定ソリューション

RFおよびマイクロ波周波数における位相ノイズの測定には、専用の位相ノイズ測定器が必要です。キーサイトのRF位相ノイズ測定ソリューションは、Keysight N5511A位相ノイズテストシステム、Keysight E5055A SSA-X信号源、Keysight E5053Aマイクロ波ダウンコンバータを使用し、超低ノイズフロアで高精度な位相ノイズ測定を実現します。絶対位相ノイズと残留位相ノイズの両方を、kT (-177 dBm/Hz)まで測定可能です。

当社のRF位相ノイズ測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?