Como medir o ruído de fase de RF

Analisador de sinais
+ Analisador de sinais

Otimização do ruído de fase de RF por meio de métodos avançados de medição

A medição do ruído de fase é essencial para otimizar as comunicações de canal estreito em transmissões de RF. A instabilidade do oscilador causa o ruído de fase, que aparece como jitter no domínio do tempo. O ruído de fase afeta a qualidade do sinal e aumenta as taxas de erro nos links de comunicação. Ao contrário de outros ruídos de sinal, o ruído de fase é melhor compreendido no domínio espectral.

Há três técnicas comuns para medir o ruído de fase: espectro direto, detector de fase e correlação cruzada de dois canais. A técnica de espectro direto mede a energia espectral do sinal de banda larga usando um instrumento como um analisador de espectro/sinal, mas há limitações devido ao ruído de amplitude que imita o ruído de fase. Os aplicativos avançados usam um instrumento de ruído de fase dedicado que emprega um detector de fase e técnicas de correlação cruzada de dois canais. Ambas as técnicas operam no sinal de banda base e exigem um conversor descendente.

Solução para medição de ruído de fase de RF

A medição de ruído de fase em frequências de RF e micro-ondas requer um instrumento de ruído de fase dedicado. A solução de medição de ruído de fase de RF da Keysight usa o sistema de teste de ruído de fase N5511A da Keysight, a fonte de sinal SSA-X E5055A da Keysight e o downconverter de micro-ondas E5053A da Keysight para fornecer medições precisas de ruído de fase com um piso de ruído ultrabaixo. Tanto o ruído de fase absoluto quanto o residual podem ser medidos até kT (-177 dBm/Hz).

Veja a demonstração sobre como você pode medir com precisão o ruído de fase de RF

Conheça os produtos da nossa solução de medição de ruído de fase de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?