Signal-Analysator
+ Signal-Analysator

Optimierung des HF-Phasenrauschens durch Advanced Messmethoden

Die Messung des Phasenrauschens ist für die Optimierung der Schmalkanal-Kommunikation bei HF-Übertragungen unerlässlich. Die Instabilität des Oszillators verursacht Phasenrauschen, das im Zeitbereich als Jitter erscheint. Phasenrauschen wirkt sich auf die Signalqualität aus und erhöht die Fehlerraten in Kommunikationsverbindungen. Im Gegensatz zu anderem Signalrauschen lässt sich das Phasenrauschen am besten im Spektralbereich verstehen.

Es gibt drei gängige Verfahren zur Messung von Phasenrauschen: die direkte Spektrumanalyse, die Phasendetektoranalyse und die Zweikanal-Kreuzkorrelation. Die direkte Spektrumanalyse misst die spektrale Energie des Breitbandsignals mithilfe eines Messgeräts wie einem Spektrum-/Signalanalysator. Allerdings bestehen Einschränkungen, da Amplitudenrauschen Phasenrauschen ähnelt. Advanced Für diese Anwendungen wird ein spezielles Phasenrauschmessgerät verwendet, das einen Phasendetektor und Zweikanal-Kreuzkorrelationsverfahren einsetzt. Beide Verfahren arbeiten mit dem Basisbandsignal und benötigen einen Abwärtsmischer.

Lösung zur Messung des HF-Phasenrauschens

Die Messung des Phasenrauschens von HF- und Mikrowellenfrequenzen erfordert ein spezielles Phasenrauschinstrument. Die Keysight RF-Phasenrauschmesslösung verwendet das Keysight N5511A-Phasenrauschtestsystem, die Keysight E5055A SSA-X-Signalquelle und den Keysight E5053A-Mikrowellenabwärtskonverter, um genaue Phasenrauschmessungen mit einem extrem niedrigen Rauschboden zu liefern. Sowohl das absolute als auch das Restphasenrauschen kann bis hinunter zu kT (-177 dBm/Hz) gemessen werden.

Sehen Sie sich die Demo an, wie Sie HF-Phasenrauschen präzise messen können

Entdecken Sie Produkte in unserer HF-Phasenrauschmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?