グリッドおよびエネルギーシミュレーションソリューション

キーサイト・グリッドおよびエネルギー技術推進要因

シミュレーション、検証、そして現代のエネルギーグリッドのセキュリティ確保

キーサイトの高度な電力系統シミュレーションおよびエミュレーションソリューションを活用して、電力系統の近代化を加速させましょう。電力網のシミュレーション、検証、監視を行います。太陽光発電、蓄電池、電気自動車システムなど、分散型エネルギー資源(DER)およびインバータベース資源(IBR)の生成・統合において、規格に準拠した検証を確実に実施します。ネットワーク可視化およびセキュリティソリューションにより、電力系統のサイバーセキュリティとレジリエンスを強化します。 

グリッドおよびエネルギーのユースケースを探る

グリッドの近代化は、公益事業、分散型エネルギーリソース、通信、運用領域を複雑なエネルギーエコシステムへと接続しています。高度なグリッドシミュレーションソフトウェアとグリッドエミュレーションシステムは、エンジニアがこの相互接続されたグリッドの動作を理解し、その信頼性を確保するのに役立ちます。この変革は多くの課題を提示しますが、厳格なグリッド準拠テストと堅牢なグリッドサイバーセキュリティは、重要なインフラストラクチャを保護し、近代化されたグリッドの大きなメリットを引き出すために不可欠です。グリッドアプリケーションのテストに関するユースケースをご覧ください。

 

グリッドシミュレーションおよびエネルギーエミュレーションのリソースを探す

グリッドの近代化は、電気の生成、配電、消費の方法を再構築する、通信、分散型エネルギーリソース(DER)、バッテリー貯蔵、太陽光発電、グリッドサイバーセキュリティなどの技術を組み込んだ根本的な変化です。この変革は、老朽化したインフラ、増加する停電、環境への影響の増大といった懸念に対処し、より持続可能で信頼性が高く、安全なエネルギーシステムを将来にわたって確保することを目指しています。高電力テストと複雑な接続グリッド通信ネットワークシナリオの両方に対応するグリッドシミュレーションおよびエミュレーションソリューションをご覧ください。

グリッドシミュレーションおよびエミュレーションソリューションに関するよくある質問(FAQ)

グリッドシミュレータは、制御された実験環境において実世界の電力系統の状況を再現し、エンジニアが再生可能エネルギーの統合に向けた分散型エネルギー資源(DER)やインバータ型資源(IBR)を安全に試験し、スマートグリッド機器を導入前に検証することを可能にします。

系統シミュレーションにより、電圧変動、周波数変動、およびインバータの応答を現実的にモデル化することが可能となり、エンジニアは、太陽光、風力、エネルギー貯蔵、その他の分散型エネルギー資源(DER)や独立型電源(IBR)システムが、動的な条件下で現代の電力系統とどのように相互作用するかを検証するのに役立ちます。

電力系統シミュレーションにより、電力会社のエンジニアは、実際の運用にリスクを及ぼすことなく、サイバー攻撃のシミュレーション、防御策の検証、セキュリティシステムのトレーニングを行うことができます。電力エミュレータと組み合わせることで、チームはハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)シナリオを用いてリレー、コントローラ、パッチの検証を行い、リスクの高い資産を優先的に特定し、検知能力を強化することができます。キーサイトの グリッド・サイバーセキュリティ・リソースで、現代のエネルギーインフラを保護する方法をご覧ください。

次の課題を解決しましょう。

弊社エキスパートとのミーティングやデモをご予約ください