PVインバータ試験ソリューション
+ PVインバータテストソリューション

MPPTアルゴリズムおよび回路をテストするためのPVアレイのシミュレーション

PVインバーターのテストでは、インバーターの最大電力点追従(MPPT)アルゴリズムと回路の性能を検証する必要があります。MPPTアルゴリズムは複雑で、さまざまな温度や放射照度条件下での太陽熱試験は難しく、費用も時間もかかります。また、エンジニアはPVインバーターに負荷をかけ、出力電力を測定する必要があります。

PV/ソーラーアレイシミュレーターを使って、予測不可能な地域の気象条件から逃れましょう。プログラム可能な直流電源を使用して、実際のPV/太陽電池アレイをシミュレートし、温度、放射照度、年数、セル技術などのさまざまな環境要因に対してテストします。インバーターのテストは、MPPTの効率測定手順を定めたEN50530などの業界標準に従って行います。AC/グリッド・エミュレータを使用して、インバータの出力に負荷をかけ、テストします。

ソリューションインバータ試験ソリューション

さまざまな気象条件や負荷条件下でのPVインバータの性能検証には、ラボでのソーラーアレイとAC/グリッドのシミュレーションが必要です。キーサイトのソーラーアレイシミュレータとソフトウェアを使用すると、エンジニアは最大12のMPPTチャンネルを同時にテストし、複雑な静的および動的EN50530テストを数回クリックするだけで自動的に実行できます。キーサイトSL1200A回生型AC/グリッドエミュレータは、PVインバータの出力を適切に負荷し、出力電力を測定することを可能にします。

PVインバーターテストのデモを見る

当社のPVインバータテストソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?