Choose a country or area to see content specific to your location
O teste de inversores fotovoltaicos exige que os engenheiros verifiquem o desempenho dos algoritmos e circuitos de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) do inversor. Os algoritmos MPPT são complexos e os testes sob o sol em diferentes temperaturas e condições de irradiação são difíceis, caros e demorados. Os engenheiros também precisam carregar e medir a potência de saída do inversor fotovoltaico.
Fuja da imprevisibilidade das condições climáticas locais usando um simulador de painéis fotovoltaicos/solares. Use uma fonte de alimentação CC programável para ajudar a simular painéis fotovoltaicos/solares reais e testá-los em relação a vários fatores ambientais, como temperatura, irradiância, idade e tecnologia celular. Certifique-se de testar os inversores de acordo com os padrões do setor, como o EN50530, que fornece um procedimento para medir a eficiência do MPPT. Use um emulador de CA/grade para carregar e testar a saída do inversor.
Como realizar o teste do inversor fotovoltaico
Atualização opcional para o aplicativo de software de simulador solar
| Atividade |
|
| Conectividade de hardware |
|
| Tipo |
|
| Tipos de teste |
|
| Instrumentos compatíveis |
|
Como realizar o teste do inversor fotovoltaico
Alcance até 1200 VCA com especificações completas, sem redução de desempenho e sem transformador!
| Tipo |
|
| Fator de forma |
|
| Tipos de bateria |
Como realizar o teste do inversor fotovoltaico
Simulador de matriz fotovoltaica, 2000 V, 30 A, 30kW, 400/480 VCA
| Potência máxima | 30 kW |
| Tensão máxima por saída | 2000 V |
| Corrente máxima por saída | 30 A |
| Tempo de estabilização da programação para cima/para baixo | |
| Sensoriamento remoto de 4 fios | |
| Taxa de variação ajustável | Sim |
| Modo LIST | |
| Registrador de dados | |
| Geração de forma de onda arbitrária |
|
Como realizar o teste do inversor fotovoltaico
O software avançado de teste de inversor fotovoltaico avalia inversores de entrada única e múltipla - teste até 12 algoritmos MPPT simultaneamente. Teste entradas de até 2000 V.
| Número de entradas | 12 |
| Aplicações |
|
| Instrumentos compatíveis |
|
| Tipo de software |
|
Recursos adicionais para testes de inversores fotovoltaicos
Saiba mais
A validação do desempenho do dispositivo C-V2X exige que os fabricantes de equipamentos originais automotivos (OEMs) realizem medições funcionais, de protocolo e de RF em relação aos padrões em evolução. Saiba como configurar um teste para validar o desempenho do dispositivo C-V2X das interfaces Uu e PC5.
Saiba mais
Saiba mais
O teste de um projeto de antena em pacote (AiP) em frequências mmWave requer uma solução de teste com alta potência de saída, ruído de fase ultrabaixo, ampla largura de banda de análise e alta faixa dinâmica. Saiba como configurar um teste para caracterizar um projeto AiP com alta faixa dinâmica e desempenho preciso da magnitude do vetor de erro (EVM).
Saiba mais
Saiba mais
A medição do ruído de fase do conversor de frequência requer a captura de muitos parâmetros, incluindo ganho, fase, atraso, distorção de intermodulação e figura de ruído. Saiba como configurar um teste para caracterizar conversores de frequência usando uma combinação de ferramentas de geração e análise de sinais.
Saiba mais
Saiba mais
Garantir o desempenho das unidades de controle eletrônico (ECUs) automotivas exige testes rigorosos em várias condições operacionais para atender à conformidade. Saiba como as fontes de alimentação com autoranging podem ajudar a garantir que o desempenho da energia da ECU automotiva seja confiável e seguro.
Saiba mais
Saiba mais
Para testar o desempenho da bateria de um veículo de mobilidade eletrônica de baixa potência, é necessário emular a fonte de alimentação em várias condições operacionais. Saiba como testar o desempenho da bateria com uma fonte de alimentação de sistema e um software para obter insights sobre o desempenho do DUT.
Saiba mais
Saiba mais
O teste de um supercapacitor em um conjunto de placa de circuito impresso (PCBA) requer a medição de sua resistência em série equivalente (ESR) e capacitância durante o teste em circuito (ICT). Saiba como automatizar esse processo com geração inteligente de programas, carga eletrônica CC e uma unidade de medição de fonte em um ICT para acelerar o teste de supercapacitores.
Saiba mais
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?
O que você está procurando?