グリッドネットワークのサイバーレジリエンスを検証する方法

EXata Network Modeling - Critical Infrastructure
+ EXata Network Modeling - Critical Infrastructure

電力網通信のモデル化とストレステストの実施

グリッド通信テストベッドには、通信環境を表すノード、エンドポイント、およびリンクを含む仮想ネットワークモデルと、ユーザー定義の動作条件およびアプリケーション・トラフィックが必要です。ネットワーク要素モデルは、ルーター、スイッチ、センサー、サーバー、ファイアウォール、その他のエンドポイントを表すことができ、リンクはローカルエリアネットワークセグメント、インターネット回線、無線伝送、Wi-Fi信号、またはLTE接続を表すことができます。これにより、シミュレーションシナリオで動作条件やトラフィックパターンを変更して、ネットワークの挙動、混雑、およびアプリケーションの応答を検証できます。

サイバーレジリエンスのテストでは、仮想モデルにサイバー脆弱性、防御機能、攻撃シナリオを追加して拡張できます。ネットワークシミュレーションは、HILS(Hardware-in-the-Loop)エミュレーションインターフェースを通じて実ハードウェアやアプリケーションに接続できるため、仮想要素と物理要素を組み合わせて動作させることができます。シナリオ間で結果を分析することで、情報フローのレジリエンスを評価し、リンクの混雑やサービス拒否(DoS)攻撃などの影響を特定できます。

送電網のサイバーレジリエンスソリューション

モデル化されたノード、エンドポイント、リンク、動作条件、アプリケーション・トラフィックから仮想グリッド通信ネットワークを構築し、再現性のある「what-if」シナリオを実行します。EXataは、リンクの混雑などのさまざまな動作条件下でのネットワークの挙動やアプリケーションの応答を分析するための仮想ネットワークモデルを提供します。OPAL-RTハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)リアルタイム・デジタル・シミュレータと組み合わせることで、EXataの通信ネットワークモデルをリアルタイム電力系統モデルと共同シミュレーション(コシミュレーション)でき、1つの同期されたテスト環境で電力面と通信面の両方にわたるサイバー物理的相互作用とドメイン横断的なレジリエンスをエンジニアが検証できるようになります。さらなるサイバーレジリエンス分析のために、オプションのサイバーライブラリには、サイバー脆弱性、防御、および攻撃シナリオが追加されます。アナライザはシミュレーション結果を処理してレポートを生成するため、エンジニアはシナリオを比較し、ネットワークの挙動、スケーラビリティ、パフォーマンス、レジリエンスを評価できます。

電力網ネットワークのサイバーレジリエンスソリューションのブロック図を見る

電力網サイバーレジリエンスソリューションのブロック図

電力網ネットワークのサイバーレジリエンスソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?