インバータDC入力ダイナミクスのテスト方法

回生型直流エミュレータ
+ 回生型DCエミュレータ

動的なDC入力条件のエミュレーション

動的なインバータ入力テストでは、テスト対象のインバータに制御可能な高出力DC電源を接続し、評価する動作プロファイルを表すように電圧と電流の条件をプログラムする必要があります。電源は、必要な定常動作ポイントを確立した後、インバータの入力電圧、電流、および応答をモニタしながら、DC条件の制御された変化を再現する必要があります。このテストでは、定常動作だけでなく、過渡挙動の評価に使用される急速な遷移もカバーできます。

再現性のあるシーケンスを作成するには、電源の条件をプログラムし、インバータの応答を記録しながら遷移を適用します。双方向動作により、電源はテスト対象デバイスから電力を供給または吸収することができ、電源供給と電力吸収の両方のテスト条件をサポートします。DCエミュレータの高いダイナミクスと高速なコマンド処理を使用して、電圧と電流の急速な変化に追従させることができ、回生動作により吸収したエネルギーをグリッドに返還します。

ダイナミックインバータ用DCエミュレーションソリューション

インバータ入力をプログラマブルな高出力DC電源に接続し、応答をモニタしながら制御された電圧および電流プロファイルを適用します。SL1800Aシリーズは、高出力アプリケーション向けの双方向ソースおよび回生シンク動作を提供し、統合されたDC電圧および電流制御と高い動的応答性を備えています。現在の製品ファミリーは、50~300 kWの構成と最大1500 Vに及び、より高出力のためにシステム拡張や並列運転が可能です。このプラットフォームはバッテリーの挙動をエミュレートでき、高出力充電、DCマイクログリッド、再生可能エネルギー貯蔵システムなどのアプリケーション向けに設計されています。

動的インバータDCエミュレーションソリューションのブロック図を見る

インバータDC入力ダイナミクスのテスト方法

動的インバータDCエミュレーションソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?