バッテリーの放電容量を測定する方法

ATE DC電子負荷
+ ATE DC電子負荷

バッテリーの放電容量の測定

バッテリーの放電容量のテストでは、放電サイクルを通じてバッテリー電圧の変化をモニタリングしながら、制御された電流負荷を印加する必要があります。このセットアップには、定電流動作および電圧測定用に構成されたプログラマブルDC電子負荷が含まれており、経時的なバッテリー端子電圧を追跡します。測定は規定の放電電流で実行され、バッテリー電圧が継続的にモニタリングされます。放電は、バッテリーが指定された低電圧カットオフに達するまで続けられ、テストが意図した動作範囲を超えて延長されるのを防ぎます。

容量測定では、制御された放電期間中にバッテリーから供給される電荷量を評価します。バッテリー容量は放電電流と経過放電時間から求められ、記録された電圧プロファイルは蓄積されたエネルギーが取り出されるにつれて端子電圧がどのように変化するかを示します。異なる定電流レベルでの測定を繰り返すことで、使用可能な容量や稼働時間が放電レートによってどのように変化するかを示す放電曲線が得られます。動的な電流プロファイルにより、さまざまな動作条件下でバッテリーの挙動を評価する際に、変化するデバイス負荷を再現することも可能です。

バッテリー放電容量試験ソリューション

バッテリーの放電容量のテストには、放電サイクルを通じてバッテリー電圧をモニタリングしながら制御された電流を引き出すことができるプログラマブル電子負荷が必要です。このソリューションでは、Keysight ATE DC電子負荷を使用して、再現性のある放電条件を適用し、バッテリーからエネルギーが取り出される際の電圧と電流を測定します。定電流負荷により規定の放電レートが確立され、電圧モニタリングによってバッテリーの放電プロファイルが追跡され、指定されたカットオフ条件に達した時期が特定されます。異なる電流レベルを印加することで、放電レートが使用可能容量や動作時間に与える影響を特性評価できます。また、プログラマブルな負荷プロファイルにより、変化する電流需要を再現して、より動的な放電テストを行うこともできます。このアプローチにより、再現性のあるバッテリー放電測定が提供され、定義された電流レベルや動作条件全体にわたる自動特性評価がサポートされます。

バッテリー放電容量テストソリューションのブロック図を見る

バッテリー放電容量テストソリューションのブロック図を見る

バッテリー放電容量テストソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?