Como testar a capacidade de descarga da bateria

Carga eletrônica ATE DC
+ Carga eletrônica ATE DC

Medir a capacidade de descarga da bateria

Para testar a capacidade de descarga da bateria, é necessário aplicar uma carga de corrente controlada enquanto se monitora como a tensão da bateria varia ao longo do ciclo de descarga. A configuração inclui uma carga eletrônica de corrente contínua programável, configurada para operação em corrente constante e medição de tensão, a fim de acompanhar a tensão nos terminais da bateria ao longo do tempo. As medições são realizadas com correntes de descarga definidas, enquanto a tensão da bateria é monitorada continuamente. A descarga continua até que a bateria atinja o limite de baixa tensão especificado, impedindo que o teste se estenda além da faixa de operação pretendida.

A medição de capacidade avalia a quantidade de carga fornecida pela bateria durante o período de descarga controlada. A capacidade da bateria é determinada a partir da corrente de descarga e do tempo de descarga decorrido, enquanto o perfil de tensão registrado mostra como a tensão nos terminais varia à medida que a energia armazenada é consumida. A repetição da medição em diferentes níveis de corrente constante fornece curvas de descarga que mostram como a capacidade útil e o tempo de operação variam com a taxa de descarga. Perfis dinâmicos de corrente também podem reproduzir cargas variáveis do dispositivo ao avaliar o comportamento da bateria sob condições operacionais variáveis.

Solução para teste de capacidade de descarga de baterias

O teste da capacidade de descarga da bateria requer uma carga eletrônica programável capaz de consumir corrente controlada enquanto monitora a tensão da bateria ao longo de todo o ciclo de descarga. A solução utiliza uma carga eletrônica de corrente contínua (CC) ATE da Keysight para aplicar condições de descarga repetíveis e medir a tensão e a corrente à medida que a energia é retirada da bateria. A carga de corrente constante estabelece uma taxa de descarga definida, enquanto o monitoramento da tensão acompanha o perfil de descarga da bateria e identifica quando a condição de corte especificada é atingida. Diferentes níveis de corrente podem ser aplicados para caracterizar como a taxa de descarga afeta a capacidade útil e o tempo de operação. Perfis de carga programáveis também podem reproduzir variações na demanda de corrente para testes de descarga mais dinâmicos. Essa abordagem fornece medições repetíveis da descarga da bateria e permite a caracterização automatizada em níveis de corrente e condições operacionais definidos.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de capacidade de descarga da bateria

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de capacidade de descarga da bateria

Conheça os produtos da nossa solução para teste de capacidade de descarga de baterias

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?