Como realizar testes de conformidade com a rede elétrica para sistemas de energia

Emuladores AC
+ Emuladores de AC

Simular o comportamento da rede elétrica no mundo real

Os sistemas de recarga de veículos elétricos (EV), os inversores e as soluções de energia conectadas à rede devem atender a rigorosos requisitos regulatórios antes de serem implantados. Esses requisitos são definidos por normas regionais e internacionais que especificam como os sistemas devem se comportar em condições anormais da rede, tais como quedas de tensão, variações de frequência e eventos de falha. Os engenheiros são responsáveis por verificar se os sistemas permanecem conectados, respondem adequadamente ou se desconectam dentro dos limites definidos, dependendo do cenário de teste. O não cumprimento desses requisitos pode atrasar a certificação e a entrada no mercado.

A emulação da rede de corrente alternada oferece um método controlado e repetível para a execução de perfis de teste de conformidade definidos pelas normas da rede. Os engenheiros podem reproduzir curvas de resistência à queda de tensão, desvios de frequência e sequências de perturbações exatamente como especificado nos procedimentos de teste. Isso permite a validação precisa do comportamento do sistema em relação aos critérios de aprovação/reprovação, incluindo a resposta dos sistemas de proteção, o tempo de recuperação e a estabilidade operacional. Ao realizar esses testes em ambiente laboratorial, as equipes podem identificar problemas de conformidade antecipadamente, reduzir o risco de certificação e agilizar o processo de aprovação regulatória.

Validação da conformidade com a rede para soluções de energia

Os testes de conformidade têm menos a ver com exploração e mais com evidências — demonstrar que um sistema se comporta dentro dos limites definidos sob condições prescritas. Essa solução permite que os engenheiros executem essas condições com precisão, seguindo perfis padronizados de tensão e frequência, ao mesmo tempo em que capturam a resposta do sistema em relação a limites claros de aprovação/reprovação. Em vez de fazer aproximações quanto às perturbações, os engenheiros podem alinhar os testes diretamente aos procedimentos de conformidade e documentar o comportamento por meio de medições repetíveis. Isso reduz a ambiguidade durante a certificação e proporciona a confiança de que os sistemas de recarga de veículos elétricos e as soluções de energia atenderão às expectativas regulatórias antes do início dos testes formais.

Diagrama de blocos da validação da conformidade com a rede elétrica para soluções energéticas

Diagrama de blocos da validação da conformidade com a rede elétrica para soluções energéticas

Conheça os produtos da nossa solução de validação de conformidade com a rede elétrica para o setor de energia

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação da conformidade da rede elétrica no setor de energia

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?