エネルギーシステムのグリッド適合性試験の実施方法

ACエミュレータ
+ ACエミュレータ

現実世界のグリッド挙動のシミュレーション

電気自動車(EV)の充電システム、インバータ、およびグリッド接続型エネルギーソリューションは、展開前に厳格な規制要件を満たす必要があります。これらの要件は、電圧低下、周波数変動、障害イベントなどの異常なグリッド条件下でシステムがどのように動作しなければならないかを規定する、地域および国際的な規格によって定義されています。エンジニアは、テストシナリオに応じて、システムが定義された制限内で接続を維持するか、適切な応答をするか、または切断されることを検証する責任を負います。これらの要件を満たさない場合、認証や市場参入が遅れる可能性があります。

ACグリッドエミュレーションは、グリッド規格で定義されたコンプライアンス・テスト・プロファイルを実行するための、制御可能で再現性のある方法を提供します。エンジニアは、テスト手順で指定されたとおりに、電圧ライドスルー曲線、周波数偏差、および外乱シーケンスを正確に再現できます。これにより、保護応答、回復タイミング、動作安定性などの合否基準に対して、システム動作を正確に検証できます。ラボ環境でこれらのテストを実行することにより、チームはコンプライアンスの問題を早期に特定し、認証リスクを軽減し、規制当局の承認への道のりを効率化することができます。

エネルギーソリューションにおけるグリッド準拠性の検証

コンプライアンス・テストは、探索というよりも証拠に関するものであり、規定された条件下でシステムが定義された制限内で動作することを示すものです。このソリューションにより、エンジニアは、明確な合否しきい値に対してシステムの応答をキャプチャしながら、標準化された電圧および周波数プロファイルに従って、それらの条件を正確に実行できます。 エンジニアは、外乱を近似するのではなく、コンプライアンス手順にテストを直接合わせ、再現性のある測定で動作を文書化することができます。これにより、認証中のあいまいさが軽減され、正式なテストが開始される前に、電気自動車の充電システムとエネルギーソリューションが規制の期待を満たすという確信が得られます。

エネルギーソリューション向けグリッドコンプライアンス検証のブロック図

エネルギーソリューション向けグリッドコンプライアンス検証のブロック図

エネルギーソリューション向けグリッドコンプライアンス検証用製品を見る

リソースのご紹介

エネルギー向けグリッドコンプライアンス検証のその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?