Wie man Netzkonformitätsprüfungen für Energiesysteme durchführt

Wechselstrom-Emulatoren
+ Wechselstrom-Emulatoren

Reales Netzverhalten simulieren

Ladesysteme für Elektrofahrzeuge, Wechselrichter und netzgekoppelte Energielösungen müssen vor ihrer Inbetriebnahme strenge regulatorische Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen sind in regionalen und internationalen Normen definiert, die das Verhalten der Systeme unter anormalen Netzbedingungen wie Spannungseinbrüchen, Frequenzschwankungen und Fehlern festlegen. Ingenieure sind dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die Systeme je nach Testszenario innerhalb definierter Grenzen verbunden bleiben, angemessen reagieren oder sich trennen. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann die Zertifizierung und den Markteintritt verzögern.

Die Emulation des Wechselstromnetzes bietet eine kontrollierte und reproduzierbare Methode zur Durchführung von Konformitätsprüfungen gemäß den Netzstandards. Ingenieure können Spannungsdurchlaufkurven, Frequenzabweichungen und Störungssequenzen exakt wie in den Prüfverfahren spezifiziert reproduzieren. Dies ermöglicht eine präzise Validierung des Systemverhaltens anhand von Gut/Schlecht-Kriterien, einschließlich Schutzreaktion, Wiederherstellungszeit und Betriebsstabilität. Durch die Durchführung dieser Tests in einer Laborumgebung können Teams Konformitätsprobleme frühzeitig erkennen, das Zertifizierungsrisiko reduzieren und den Weg zur behördlichen Zulassung beschleunigen.

Validierung der Netzkonformität für Energielösungen

Bei Konformitätsprüfungen geht es weniger um Erkundung als vielmehr um den Nachweis, dass sich ein System unter vorgegebenen Bedingungen innerhalb definierter Grenzen verhält. Diese Lösung ermöglicht es Ingenieuren, diese Bedingungen präzise umzusetzen, indem sie standardisierte Spannungs- und Frequenzprofile einhalten und gleichzeitig die Systemreaktion anhand klarer Grenzwerte für Bestanden/Nicht bestanden erfassen. Anstatt Störungen nur zu approximieren, können Ingenieure Prüfungen direkt an den Konformitätsverfahren ausrichten und das Verhalten durch reproduzierbare Messungen dokumentieren. Dies reduziert Unklarheiten während des Zertifizierungsprozesses und schafft die Gewissheit, dass Ladesysteme für Elektrofahrzeuge und Energielösungen die regulatorischen Anforderungen erfüllen, bevor die formalen Prüfungen beginnen.

Blockdiagramm zur Validierung der Netzkonformität für Energielösungen

Blockdiagramm zur Validierung der Netzkonformität für Energielösungen

Entdecken Sie Produkte für unsere Netzkonformitätsvalidierung für Energielösungen

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Validierung der Netzkonformität im Energiebereich

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?